Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 5 rezultate
Versiune:
călit, striat cu filet interior
Mai multe detalii
călit, striat cu filet interior – figura 3
Sistem: V40
l1 : 20 mm
d1 : M8
t: 10 mm
d2 : 9 mm
e: 15 mm
SW: 13 mm
Moment străngere max.: 18 Nm
Greutate: 14 g
show article view
Versiune:
călit, striat cu filet interior
Mai multe detalii
călit, striat cu filet interior – figura 3
Sistem: V40
l1 : 25 mm
d1 : M8
t: 10 mm
d2 : 9 mm
e: 15 mm
SW: 13 mm
Moment străngere max.: 18 Nm
Greutate: 20 g
show article view
Versiune:
călit, striat cu filet interior
Mai multe detalii
călit, striat cu filet interior – figura 3
Sistem: V70/L12
l1 : 25 mm
d1 : M12
t: 15 mm
d2 : 13 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Moment străngere max.: 60 Nm
Greutate: 33 g
show article view
Versiune:
călit, striat cu filet interior
Mai multe detalii
călit, striat cu filet interior – figura 3
Sistem: V70/L12
l1 : 30 mm
d1 : M12
t: 15 mm
d2 : 13 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Moment străngere max.: 60 Nm
Greutate: 44 g
show article view
Versiune:
călit, striat cu filet interior
Mai multe detalii
călit, striat cu filet interior – figura 3
Sistem: V70/L12
l1 : 40 mm
d1 : M12
t: 15 mm
d2 : 13 mm
e: 21,9 mm
SW: 19 mm
Moment străngere max.: 60 Nm
Greutate: 69 g
show article view
Material
Corp
Oţel automat, călit, brunat
Fişă cu date EH 22680. Ştifturi de poziţionare – striate sau ascuţite
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.