22680.0184 - Ştifturi de poziţionare
striate sau ascuţite

Pentru piesele de lucru cu suprafaţă dură. Modelul cu marcaj (figura 2) special pentru piesele turnate.

Acest articol 22680.0184 - Ştifturi de poziţionare striate sau ascuţite / călit, striat cu filet interior (l1: 25 mm, d1: M12) este o variantă a grupului de articole Ştif­turi de po­zi­ţio­nare striate sau ascuţite (EH 22680.)

Ver­siune
fi­gura
l1 [mm]
d1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
călit, striat cu filet interior
fi­gura:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
Cod produs.:
22680.0184
Documentatie
Ştifturi de poziţionare
  • călit, striat cu filet interior – figura 3
  • Sistem: V70/L12
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • SW: 19 mm
  • Moment străngere max.: 60 Nm
  • Greutate: 33 g
Ştifturi de poziţionare

Material

Corp

  • Oţel automat, călit, brunat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22680.0184
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.