22350.0621 - Ştift de ridicare
autoblocant

Element de ridicare pentru utilizare rapidă şi uşoară, cu corp mobil şi şurub de blocare pentru a asigura protecţie împotriva deblocării neintenţionate. Dispozitivele speciale de ridicare, de ex. inelele de ridicare, nu mai sunt necesare pentru manipularea piesei de lucru.

Toate versiunile sunt rezistente la coroziune.

Acest articol 22350.0621 - Ştift de ridicare autoblocant / (d1 -0,04 -0,08: 10 mm, l1 +0,6: 15 mm) este o variantă a grupului de articole Ştif­turi ri­di­că­toare autoblocant (EH 22350.)

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
Por­tanță con­form cu DIN EN 13155 F1 [kN]:
2,7 kN
Cod produs.:
22350.0621
Documentatie
Ştift de ridicare
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F1: 2,7 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F2: 2,4 kN
  • Portanță conform cu DIN EN 13155 F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 277 g
Ştift de ridicare

Material

Element bolţ

  • Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat cu mangan

Buton de apăsare

  • Aluminiu anodizat roşu

Cheie de tachelj

  • Oţel tratat termic, cu revenire, fosfatat cu mangan

Arc

  • Oţel inoxidabil

Asamblare

Sunt suficiente găuri simple H11.

Montaj:

1. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat. 

2. Introduceţi ştiftul de ridicare

3. Eliberaţi butonul (Butonul trebuie să revina la poziţia iniţială)

Demontare:

1. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat.

2. Scoateţi ştiftul de ridicare

3. Eliberaţi butonul.

Operaţii

Fiecare pin de ridicare conţine manual de instrucţiuni, şi o declaraţiede conformitate CE.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22350.0621
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Original operating instructions lifting pins
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Instrucţiuni de utilizare pentru Ştifturile de ridicare (EH 22350.)
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Lifting Devices
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
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.