Ştif­turi ri­di­că­toare autoblocant, cu mâner

EH 22351.

Mânerul T este utilizat pentru a manipula sau transporta piesele de lucru, de ex. componente pentru asamblare, dispozitive, boxe sau alte tipuri de recipiente.

Lifting element with handle for quick and easy use. Special lifting supports on the workpiece, e.g. threads for screw fastening, are no longer required.

Rezistenţa la coroziune şi la intemperii, face de asemenea, să fie adecvat şi pentru utilizarea în aer liber. Pini foarte solizi, căliţi prin precipitare, cu o capacitate de încărcare extremă.

Cautarea dvs. a dat 4 rezultate

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care F1 [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care F1 [N]:
500 N
Cod produs.:
22351.0005
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 100 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 500 N
  • Poziţie orificiu H11: 8 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 136 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care F1 [N]:
500 N
Cod produs.:
22351.0010
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 100 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 500 N
  • Poziţie orificiu H11: 8,3 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 142 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care F1 [N]:
500 N
Cod produs.:
22351.0015
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,1 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36,5 mm
  • l5: 100 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 500 N
  • Poziţie orificiu H11: 10 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 154 g
show article view
Ştifturi ridicătoare
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
Ca­pa­ci­ta­tea de în­căr­care F1 [N]:
500 N
Cod produs.:
22351.0020
CAD
Documentatie
Ştifturi ridicătoare
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4: 14 mm
  • d5 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 10,9 mm
  • l3: 18,7 mm
  • l4: 36,5 mm
  • l5: 100 mm
  • Capacitatea de încărcare F1: 500 N
  • Poziţie orificiu H11: 12 mm
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 177 g
show article view
Ştifturi ridicătoare

Material

Element bolţ

  • Oţel inoxidabil 1.4542, călit prin precipitare

Mâner

  • Aluminiu anodizat, albastru

Buton de apăsare

  • Aluminiu anodizat, albastru

Arc

  • Oţel inoxidabil

Asamblare

Sunt suficiente găuri simple H11.

Montaj:

1. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat. 

2. Introduceţi ştiftul de ridicare

3. Eliberaţi butonul (Butonul trebuie să revina la poziţia iniţială)

Demontare:

1. Apăsaţi butonul si ţineţi-l apăsat.

2. Scoateţi ştiftul de ridicare

3. Eliberaţi butonul.

Operaţii

Each lifting pin contains an operating manual. This document is also available for download as PDF.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Instrucţiuni de utilizare pentru Ştifturi de ridicare cu Mâner (EH 22351.)
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Fişă cu date EH 22351. Ştifturi ridicătoare – autoblocant, cu mâner
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Ştifturi ridicătoare
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Lifting Devices
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Neconform RoHS

Sunt neconforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.