Pinii cu suprafaţă de contact din plastic pot fi folosiţi ca suporturi de protecţie, opritoare sau plăcuţe de presiune. Acest lucru protejează suprafeţele de înaltă calitate.
Acest articol 22691.0143 - Ştifturi cu suprafaţă de contact din plastic / cu filet exterior, corp din plastic (PEEK), suprafaţă plană (h ±0,1: 20 mm, d1: M12) este o variantă a grupului de articole Ştifturi cu suprafaţă de contact din plastic (EH 22691.)
Aplicaţie
Bucşă filetată
Ştift filetat
Corp
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels