22691.0031 - Ştifturi
cu suprafaţă de contact din plastic

Pinii cu suprafaţă de contact din plastic pot fi folosiţi ca suporturi de protecţie, opritoare sau plăcuţe de presiune. Acest lucru protejează suprafeţele de înaltă calitate.

Acest articol 22691.0031 - Ştifturi cu suprafaţă de contact din plastic / cu filet exterior, inserţii din plastic, suprafaţă plană (h ±0,1: 10 mm, d1: M10) este o variantă a grupului de articole Ştifturi cu suprafaţă de contact din plastic (EH 22691.)

Ver­siune
fi­gura
h - ±0,1 [mm]
d1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
cu filet exterior, inserţii din plastic, suprafaţă plană
fi­gura:
2
h ±0,1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M10
Cod produs.:
22691.0031
Documentatie
Ştifturi
  • cu filet exterior, inserții din plastic, suprafață plană – figura 2
  • h ±0,1: 10 mm
  • d1: M10
  • d2: 14,5 mm
  • d3: 21,9 mm
  • l: 12 mm
  • SW1: 19 mm
  • Capacitate portantă la sarcină statică max.: 15,5 kN
  • Moment străngere max.: 32 Nm
  • Rezistenta la temperatură min.: -60 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 20 g
Ştifturi

Material

Aplicaţie

  • Plastic (PEEK), albastru

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4305
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22691.0031
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.