Brelocul cu ştift şi bile fixează sau conectează rapid / uşor piesele sau sculele.
Acest articol 22340.0905 - Conectoare cu bile autoblocant, cu inele de susţinere / (d1 -0,03 -0,06: 6 mm) este o variantă a grupului de articole Conectoare cu bile autoblocant, cu inele de susţinere (EH 22340.)
Bolţuri
Bucşă
Inele
Arc
Ştiftul şi bucşa se pot livra separat la cerere .
Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels