Co­nec­toare cu bile autoblocant, cu suport

EH 22330.

Piesele pot fi conectate rapid şi uşor cu ajutorul unui conector cu bile în combinaţie cu bucşa de poziţionare.

Materialul bucşelor de poziţionare este oţel inoxidabil. Pentru lemn, sunt disponibile trei tipuri (figura 2 şi figura 4) şi un tip pentru plastic (figura 3) si cu mâner  (figura 5 şi figura 6). . Bucşele, (figura 2, figura 3 şi figura 5) permit blocarea la (4x90°). Bucşa (figura 4 şi figura 6) permite o rotaţie.

Ca şi o piesă robustă, aceasta este fabricată din oţel inoxidabil. Cârligul pivotant este, fără zgomot şi asigurat împotriva pierderii.

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

Ver­siune
fi­gura
Di­a­me­trul no­mi­nal d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
Conectoare cu bile
fi­gura:
1
Di­a­me­trul no­mi­nal d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
23 mm
l2 [mm]:
1 mm
Cod produs.:
22330.0110
CAD
Documentatie
Conectoare cu bile
  • Conectoare cu bile – figura 1
  • Diametrul nominal d1: 9,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 31,3 mm
  • l4: 16,5 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • Sarcină max. max.: 1,2 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 22 g
show article view
Conectoare cu bile
Ver­siune:
Conectoare cu bile
fi­gura:
1
Di­a­me­trul no­mi­nal d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
23 mm
l2 [mm]:
1,5 mm
Cod produs.:
22330.0111
CAD
Documentatie
Conectoare cu bile
  • Conectoare cu bile – figura 1
  • Diametrul nominal d1: 9,5 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 31,3 mm
  • l4: 16,5 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • Sarcină max. max.: 1,2 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 21 g
show article view
Conectoare cu bile
Ver­siune:
Conectoare cu bile
fi­gura:
1
Di­a­me­trul no­mi­nal d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
1 mm
Cod produs.:
22330.0120
CAD
Documentatie
Conectoare cu bile
  • Conectoare cu bile – figura 1
  • Diametrul nominal d1: 9,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 1 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 36,6 mm
  • l4: 23 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • Sarcină max. max.: 2 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 30 g
show article view
Conectoare cu bile
Ver­siune:
Conectoare cu bile
fi­gura:
1
Di­a­me­trul no­mi­nal d1 [mm]:
9,5 mm
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
1,5 mm
Cod produs.:
22330.0121
CAD
Documentatie
Conectoare cu bile
  • Conectoare cu bile – figura 1
  • Diametrul nominal d1: 9,5 mm
  • l1: 40 mm
  • l2: 1,5 mm
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 11,1 mm
  • l3: 36,6 mm
  • l4: 23 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 12,5 mm
  • Sarcină max. max.: 2 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 28 g
show article view
Conectoare cu bile
Ver­siune:
bucşă, montaj în lemn, cu bocare
fi­gura:
2
Di­a­me­trul no­mi­nal d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
Cod produs.:
22330.0305
CAD
Documentatie
Conectoare cu bile
  • bucșă, montaj în lemn, cu bocare – figura 2
  • Diametrul nominal d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • Poziţie orificiu D1: 12,7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 5,8 g
show article view
Conectoare cu bile
Ver­siune:
bucşă, montaj în lemn, cu bocare
fi­gura:
2
Di­a­me­trul no­mi­nal d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1,5 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
Cod produs.:
22330.0306
CAD
Documentatie
Conectoare cu bile
  • bucșă, montaj în lemn, cu bocare – figura 2
  • Diametrul nominal d1: 9,6 mm
  • l1: 1,5 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • Poziţie orificiu D1: 12,7 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 5,5 g
show article view
Conectoare cu bile
Ver­siune:
bucşă, montaj în plastic, cu blocare
fi­gura:
3
Di­a­me­trul no­mi­nal d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
12,1 mm
Cod produs.:
22330.0310
CAD
Documentatie
Conectoare cu bile
  • bucșă, montaj în plastic, cu blocare – figura 3
  • Diametrul nominal d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 12,1 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d4: 10,7 mm
  • l3: 9,2 mm
  • Poziţie orificiu D1 1): 11,1 mm
  • l4: 11 mm
  • SW: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 3,3 g
show article view
Conectoare cu bile
Ver­siune:
bucşă, montaj în plastic, cu blocare
fi­gura:
3
Di­a­me­trul no­mi­nal d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1,5 mm
l2 [mm]:
12,1 mm
Cod produs.:
22330.0311
CAD
Documentatie
Conectoare cu bile
  • bucșă, montaj în plastic, cu blocare – figura 3
  • Diametrul nominal d1: 9,6 mm
  • l1: 1,5 mm
  • l2: 12,1 mm
  • d2: 12,65 mm
  • d4: 10,7 mm
  • l3: 9,2 mm
  • Poziţie orificiu D1 1): 11,1 mm
  • l4: 11 mm
  • SW: 5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 3 g
show article view
Conectoare cu bile
Ver­siune:
bucşă, montaj în lemn, cu rotaţie
fi­gura:
4
Di­a­me­trul no­mi­nal d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
Cod produs.:
22330.0315
CAD
Documentatie
Conectoare cu bile
  • bucșă, montaj în lemn, cu rotație – figura 4
  • Diametrul nominal d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 13,5 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • Poziţie orificiu D1: 13,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 7,3 g
show article view
Conectoare cu bile
Ver­siune:
bucşă, montaj în lemn, cu rotaţie
fi­gura:
4
Di­a­me­trul no­mi­nal d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1,5 mm
l2 [mm]:
12,65 mm
Cod produs.:
22330.0316
CAD
Documentatie
Conectoare cu bile
  • bucșă, montaj în lemn, cu rotație – figura 4
  • Diametrul nominal d1: 9,6 mm
  • l1: 1,5 mm
  • l2: 12,65 mm
  • d2: 13,5 mm
  • d3: 4,9 mm
  • l3: 9,65 mm
  • Poziţie orificiu D1: 13,5 mm
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 8,5 g
show article view
Conectoare cu bile
Ver­siune:
fixare flexibilă, cu blocare
fi­gura:
5
Di­a­me­trul no­mi­nal d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
17 mm
Cod produs.:
22330.1215
CAD
Documentatie
Conectoare cu bile
  • fixare flexibilă, cu blocare – figura 5
  • Diametrul nominal d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 17 mm
  • d2: 12,6 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 9,6 mm
  • l4: 6,5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 26,8 mm
  • Sarcină max. max.: 1,2 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 16 g
show article view
Conectoare cu bile
Ver­siune:
fixare flexibilă, cu rotaţie
fi­gura:
6
Di­a­me­trul no­mi­nal d1 [mm]:
9,6 mm
l1 [mm]:
1 mm
l2 [mm]:
17 mm
Cod produs.:
22330.1315
CAD
Documentatie
Conectoare cu bile
  • fixare flexibilă, cu rotație – figura 6
  • Diametrul nominal d1: 9,6 mm
  • l1: 1 mm
  • l2: 17 mm
  • d2: 12,6 mm
  • d3: 14 mm
  • d4: 3,5 mm
  • l3: 9,6 mm
  • l4: 6,5 mm
  • l5: 23 mm
  • l6: 16,5 mm
  • l7: 26,8 mm
  • Sarcină max. max.: 1,2 kN
  • Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
  • Greutate: 15 g
show article view
Conectoare cu bile

Material

Element bolţ

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Opritor

  • Oţel inoxidabil

Bilă

  • Oţel inoxidabil

Arc

  • Oţel inoxidabil

Bucşă

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Note

Variantă specială la cerere.

Caracteristici

Linie de marcaj dacă dimensiunile l1 (bucşa - figura 2, 3 şi 4) sau  l (conector - figura 1) = 1,5 mm

Asamblare

Montaj în lemn (figura 2 şi figura 4)

  1. Realizaţi gaura de poziţionare şi gaura de ghidare conform specificaţiilor tehnice 
  2. Opţional, pentru siguranţă, se recomandă utilizarea de adeziv
  3. Introduceţi bucşa
  4. Fixaţi bucşa cu un şurub
  5. Realizaţi gaura conform specificaţilor tehnice 
  6. Înşurubaţi bucşa

Notă: Diametrul (D2) a găurii de ghidare depinde de şurubul folosit.

Notă: Diametrul găurii de poziţionare se alege în funcţie de duritatea materialului plastic.

Operaţii

Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22330. Conectoare cu bile – autoblocant, cu suport
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.