Co­nec­toare cu bile autoblocant, cu inele de susţinere

EH 22340.

Brelocul cu ştift şi bile fixează sau conectează rapid / uşor piesele sau sculele.

Cautarea dvs. a dat 1 rezultate

d1 -0,03 -0,06 [mm]
Sar­cină max. max. [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 -0,03 -0,06 [mm]:
6 mm
Sar­cină max. max. [N]:
30 N
Cod produs.:
22340.0905
CAD
Documentatie
Conectoare cu bile
  • d1 -0,03 -0,06: 6 mm
  • d2: 9,5 mm
  • d3: 6,2 mm
  • d4: 13 mm
  • d5: ~ 20 mm
  • l1 +0,6: 3,2 mm
  • l2 ±1: 4,8 mm
  • l3: 8,8 mm
  • l4: ~ 25,2 mm
  • l5: 2,4 mm
  • l6: 14,5 mm
  • l7: ~ 31,5 mm
  • l8: ~ 26,2 mm
  • Sarcină max. max.: 30 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Conectoare cu bile

Material

Bolţuri

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bucşă

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Inele

  • Oţel inoxidabil

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Ştiftul şi bucşa se pot livra separat la cerere .

Operaţii

Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22340. Conectoare cu bile – autoblocant, cu inele de susţinere
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.