Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 6 rezultate
Versiune:
Conectoare cu bile
Diametrul nominal d1 [mm]:
6 mm
Mai multe detalii
Conectoare cu bile – figura 1
Diametrul nominal d1 : 6 mm
l1 : 23 mm
l2 : 1 mm
d2 : 3,5 mm
d3 : 14 mm
d4 : 6,9 mm
l3 : 25,1 mm
l4 : 16,5 mm
l5 : 6,2 mm
l6 : 8,8 mm
l7 : 8,1 mm
Sarcină max. max.: 1,5 kN
Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 9,8 g
show article view
Versiune:
bucşă, montaj în lemn, cu bocare
Diametrul nominal d1 [mm]:
6,1 mm
Mai multe detalii
bucșă, montaj în lemn, cu bocare – figura 2
Diametrul nominal d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 9 mm
d2 : 8,15 mm
d3 : 3,1 mm
l3 : 7 mm
Poziţie orificiu D1 : 8,3 mm
Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 1,6 g
show article view
Versiune:
bucşă, montaj în plastic, cu blocare
Diametrul nominal d1 [mm]:
6,1 mm
Mai multe detalii
bucșă, montaj în plastic, cu blocare – figura 3
Diametrul nominal d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 9 mm
d2 : 10 mm
d4 : 8,2 mm
l3 : 6,5 mm
Poziţie orificiu D1
1) : 8,3 mm
l4 : 8,2 mm
SW: 4 mm
Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 3,6 g
show article view
Versiune:
bucşă, montaj în lemn, cu rotaţie
Diametrul nominal d1 [mm]:
6,1 mm
Mai multe detalii
bucșă, montaj în lemn, cu rotație – figura 4
Diametrul nominal d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 9 mm
d2 : 9,15 mm
d3 : 3,1 mm
l3 : 7 mm
Poziţie orificiu D1 : 9,1 mm
Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 2,4 g
show article view
Versiune:
fixare flexibilă, cu blocare
Diametrul nominal d1 [mm]:
6,1 mm
Mai multe detalii
fixare flexibilă, cu blocare – figura 5
Diametrul nominal d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 14 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 14 mm
d4 : 3,5 mm
l3 : 7 mm
l4 : 6,8 mm
l5 : 23 mm
l6 : 16,5 mm
l7 : 24,1 mm
l8 : 8,5 mm
Sarcină max. max.: 1,5 kN
Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 13 g
show article view
Versiune:
fixare flexibilă, cu rotaţie
Diametrul nominal d1 [mm]:
6,1 mm
Mai multe detalii
fixare flexibilă, cu rotație – figura 6
Diametrul nominal d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 14 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 14 mm
d4 : 3,5 mm
l3 : 7 mm
l4 : 6,8 mm
l5 : 23 mm
l6 : 16,5 mm
l7 : 24,1 mm
l8 : 8,5 mm
Sarcină max. max.: 1,5 kN
Rezistenta la temperatură min.: -50 °C
Rezistenta la temperatură max.: 150 °C
Greutate: 10 g
show article view
Material
Element bolţ
Opritor
Bilă
Arc
Bucşă
Note
Variantă specială la cerere.
Asamblare
Montaj în lemn (figura 2 şi figura 4)
Realizaţi gaura de poziţionare şi gaura de ghidare conform specificaţiilor tehnice
Opţional, pentru siguranţă, se recomandă utilizarea de adeziv
Introduceţi bucşa
Fixaţi bucşa cu un şurub
Realizaţi gaura conform specificaţilor tehnice
Înşurubaţi bucşa
Notă: Diametrul (D2 ) a găurii de ghidare depinde de şurubul folosit.
Notă: Diametrul găurii de poziţionare se alege în funcţie de duritatea materialului plastic.
Operaţii
Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.
Fişă cu date EH 22330. Conectoare cu bile – autoblocant, cu suport, construcţie compactă
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.