Expander® Ce­puri de etanşare corp din oţel cementat

EH 22880.

Expander® Cepurile de etanşare sunt utilizate pentru etanşarea sigură, rapidă şi economică a canalelor în tehnologia fluidelor, de ex. a găurilor de burghiu pentru sistem hidraulic în construcţia sistemelor modulare. Montajul se face prin apăsare în canal cu ajutorul poansonului indicat.

Consultaţi datele tehnice care urmează după paginile cu informaţii despre produse.

Cautarea dvs. a dat 13 rezultate

d1 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22880.0004
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • d1: 4 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 5,2 mm
  • d2 +0,1: 4 mm
  • d3 max.: 3,3 mm
  • l3 min.: 3,8 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Cod produs.:
22880.0005
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • d1: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: ~ 7 mm
  • d2 +0,1: 5 mm
  • d3 max.: 4,3 mm
  • l3 min.: 5,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • Greutate: 0,8 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Cod produs.:
22880.0006
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • d1: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: ~ 8,6 mm
  • d2 +0,1: 6 mm
  • d3 max.: 5,3 mm
  • l3 min.: 6,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • Greutate: 1,2 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Cod produs.:
22880.0007
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: ~ 10,1 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 max.: 6,4 mm
  • l3 min.: 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • Greutate: 1,9 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Cod produs.:
22880.0008
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • d1: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: ~ 11,7 mm
  • d2 +0,1: 8 mm
  • d3 max.: 7,4 mm
  • l3 min.: 8,3 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • Greutate: 2,8 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
22880.0009
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • d1: 9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: ~ 13,7 mm
  • d2 +0,1: 9 mm
  • d3 max.: 8,4 mm
  • l3 min.: 9,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • Greutate: 4,2 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
11 mm
Cod produs.:
22880.0010
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • d1: 10 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: ~ 15,2 mm
  • d2 +0,1: 10 mm
  • d3 max.: 9,4 mm
  • l3 min.: 10,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • Greutate: 6,1 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
13 mm
Cod produs.:
22880.0012
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • d1: 12 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: ~ 18 mm
  • d2 +0,1: 12 mm
  • d3 max.: 10,6 mm
  • l3 min.: 12,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • Greutate: 9,6 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
15 mm
Cod produs.:
22880.0014
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • d1: 14 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 20,8 mm
  • d2 +0,1: 14 mm
  • d3 max.: 12,7 mm
  • l3 min.: 14,5 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • Greutate: 15 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
17 mm
Cod produs.:
22880.0016
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • d1: 16 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 23,7 mm
  • d2 +0,1: 16 mm
  • d3 max.: 14,7 mm
  • l3 min.: 16,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 7 mm
  • Greutate: 22 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
22880.0018
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • d1: 18 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 26,3 mm
  • d2 +0,1: 18 mm
  • d3 max.: 16,7 mm
  • l3 min.: 18,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 8 mm
  • Greutate: 32 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
22880.0020
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • d1: 20 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 30,5 mm
  • d2 +0,1: 20 mm
  • d3 max.: 18,7 mm
  • l3 min.: 21,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 9 mm
  • Greutate: 44 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
Cod produs.:
22880.0022
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • d1: 22 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: ~ 34,2 mm
  • d2 +0,1: 22 mm
  • d3 max.: 20,7 mm
  • l3 min.: 24,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 10 mm
  • Greutate: 58 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare

Material

Corp

  • Oţel cementat, cu acoperire de zinc, strat gros de pasivare

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, cu revenire, temperat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22880. Expander Cepuri de etanşare – corp din oţel cementat
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.