Expander® Ce­puri de etanşare corp din oţel inoxidabil

EH 22880.

Expander® Cepurile de etanşare sunt utilizate pentru etanşarea sigură, rapidă şi economică a canalelor în tehnologia fluidelor, de ex. a găurilor de burghiu pentru sistem hidraulic în construcţia sistemelor modulare. Montajul se face prin apăsare în canal cu ajutorul poansonului indicat.

Consultaţi datele tehnice care urmează după paginile cu informaţii despre produse.

Cautarea dvs. a dat 14 rezultate

d1 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
3,6 mm
Cod produs.:
22880.0053
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp din oțel inoxidabil, bilă din oțel
  • d1: 3 mm
  • l1: 3,6 mm
  • l2: ~ 4,6 mm
  • d2 +0,1: 3 mm
  • d3 max.: 2,2 mm
  • l3 min.: 3,4 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 1,2 mm
  • Greutate: 0,2 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22880.0054
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp din oțel inoxidabil, bilă din oțel
  • d1: 4 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 5,2 mm
  • d2 +0,1: 4 mm
  • d3 max.: 3,3 mm
  • l3 min.: 3,8 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Cod produs.:
22880.0055
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp din oțel inoxidabil, bilă din oțel
  • d1: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: ~ 7 mm
  • d2 +0,1: 5 mm
  • d3 max.: 4,3 mm
  • l3 min.: 5,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Cod produs.:
22880.0056
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp din oțel inoxidabil, bilă din oțel
  • d1: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: ~ 8,6 mm
  • d2 +0,1: 6 mm
  • d3 max.: 5,3 mm
  • l3 min.: 6,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • Greutate: 1,3 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Cod produs.:
22880.0057
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp din oțel inoxidabil, bilă din oțel
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: ~ 10,1 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 max.: 6,4 mm
  • l3 min.: 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • Greutate: 1,9 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Cod produs.:
22880.0058
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp din oțel inoxidabil, bilă din oțel
  • d1: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: ~ 11,7 mm
  • d2 +0,1: 8 mm
  • d3 max.: 7,4 mm
  • l3 min.: 8,3 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • Greutate: 3,2 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
22880.0059
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp din oțel inoxidabil, bilă din oțel
  • d1: 9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: ~ 13,7 mm
  • d2 +0,1: 9 mm
  • d3 max.: 8,4 mm
  • l3 min.: 9,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • Greutate: 4,5 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
11 mm
Cod produs.:
22880.0060
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp din oțel inoxidabil, bilă din oțel
  • d1: 10 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: ~ 15,2 mm
  • d2 +0,1: 10 mm
  • d3 max.: 9,4 mm
  • l3 min.: 10,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • Greutate: 6,1 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
13 mm
Cod produs.:
22880.0062
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp din oțel inoxidabil, bilă din oțel
  • d1: 12 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: ~ 18 mm
  • d2 +0,1: 12 mm
  • d3 max.: 10,6 mm
  • l3 min.: 12,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • Greutate: 9,7 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
15 mm
Cod produs.:
22880.0064
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp din oțel inoxidabil, bilă din oțel
  • d1: 14 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 20,8 mm
  • d2 +0,1: 14 mm
  • d3 max.: 12,7 mm
  • l3 min.: 14,5 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • Greutate: 15 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
17 mm
Cod produs.:
22880.0066
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp din oțel inoxidabil, bilă din oțel
  • d1: 16 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 23,7 mm
  • d2 +0,1: 16 mm
  • d3 max.: 14,7 mm
  • l3 min.: 16,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 7 mm
  • Greutate: 22 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
19 mm
Cod produs.:
22880.0068
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp din oțel inoxidabil, bilă din oțel
  • d1: 18 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 26,3 mm
  • d2 +0,1: 18 mm
  • d3 max.: 16,7 mm
  • l3 min.: 18,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 8 mm
  • Greutate: 31 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
22 mm
Cod produs.:
22880.0070
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp din oțel inoxidabil, bilă din oțel
  • d1: 20 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 30,5 mm
  • d2 +0,1: 20 mm
  • d3 max.: 18,7 mm
  • l3 min.: 21,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 9 mm
  • Greutate: 46 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
Cod produs.:
22880.0072
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp din oțel inoxidabil, bilă din oțel
  • d1: 22 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: ~ 34,2 mm
  • d2 +0,1: 22 mm
  • d3 max.: 20,7 mm
  • l3 min.: 24,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 10 mm
  • Greutate: 58 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, cu revenire, temperat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22880. Expander Cepuri de etanşare – corp din oţel inoxidabil
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categorie:
Manual de utilizare
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.