22880.0010 - Expander® Cepuri de etanşare
corp din oţel cementat

Expander® Cepurile de etanşare sunt utilizate pentru etanşarea sigură, rapidă şi economică a canalelor în tehnologia fluidelor, de ex. a găurilor de burghiu pentru sistem hidraulic în construcţia sistemelor modulare. Montajul se face prin apăsare în canal cu ajutorul poansonului indicat.

Consultaţi datele tehnice care urmează după paginile cu informaţii despre produse.

Acest articol 22880.0010 - Expander® Cepuri de etanşare corp din oţel cementat / (d1: 10 mm) este o variantă a grupului de articole Expander® Ce­puri de etanşare corp din oţel cementat (EH 22880.)

d1 [mm]
l1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
11 mm
Cod produs.:
22880.0010
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • d1: 10 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: ~ 15,2 mm
  • d2 +0,1: 10 mm
  • d3 max.: 9,4 mm
  • l3 min.: 10,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • Greutate: 6,1 g
Expander Cepuri de etanşare

Material

Corp

  • Oţel cementat, cu acoperire de zinc, strat gros de pasivare

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, cu revenire, temperat
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 22880.0010
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categorie:
Manual de utilizare
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Conform RoHS

Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.

 

Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w

Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 27.06.2024.

 

Conţine substanşe din Declaraţia 65


Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.