Expander® Ce­puri de etanşare corp şi bilă din oţel inoxidabil

EH 22880.

Expander® Cepurile de etanşare sunt utilizate pentru etanşarea sigură, rapidă şi economică a canalelor în tehnologia fluidelor, de ex. a găurilor de burghiu pentru sistem hidraulic în construcţia sistemelor modulare. Montajul se face prin apăsare în canal cu ajutorul poansonului indicat.

Consultaţi datele tehnice care urmează după paginile cu informaţii despre produse.

Cautarea dvs. a dat 10 rezultate

d1 [mm]
l1 [mm]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
d1 [mm]:
3 mm
l1 [mm]:
3,6 mm
Cod produs.:
22880.0083
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp și bilă din oțel inoxidabil
  • d1: 3 mm
  • l1: 3,6 mm
  • l2: 4,55 mm
  • d2 +0,1: 3 mm
  • d3 max.: 2,2 mm
  • l3 min.: 3,4 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 1,2 mm
  • Greutate: 0,2 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4 mm
Cod produs.:
22880.0084
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp și bilă din oțel inoxidabil
  • d1: 4 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: 5,1 mm
  • d2 +0,1: 4 mm
  • d3 max.: 3,3 mm
  • l3 min.: 3,8 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
Cod produs.:
22880.0085
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp și bilă din oțel inoxidabil
  • d1: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: 7,05 mm
  • d2 +0,1: 5 mm
  • d3 max.: 4,3 mm
  • l3 min.: 5,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
Cod produs.:
22880.0086
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp și bilă din oțel inoxidabil
  • d1: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: 8,6 mm
  • d2 +0,1: 6 mm
  • d3 max.: 5,3 mm
  • l3 min.: 6,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • Greutate: 1,2 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
Cod produs.:
22880.0087
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp și bilă din oțel inoxidabil
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: 10,05 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 max.: 6,4 mm
  • l3 min.: 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • Greutate: 1,9 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
Cod produs.:
22880.0088
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp și bilă din oțel inoxidabil
  • d1: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: 11,6 mm
  • d2 +0,1: 8 mm
  • d3 max.: 7,4 mm
  • l3 min.: 8,3 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • Greutate: 2,9 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
10 mm
Cod produs.:
22880.0089
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp și bilă din oțel inoxidabil
  • d1: 9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: 13,5 mm
  • d2 +0,1: 9 mm
  • d3 max.: 8,4 mm
  • l3 min.: 9,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • Greutate: 4 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
11 mm
Cod produs.:
22880.0090
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp și bilă din oțel inoxidabil
  • d1: 10 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: 15,05 mm
  • d2 +0,1: 10 mm
  • d3 max.: 9,4 mm
  • l3 min.: 10,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • Greutate: 5,5 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
13 mm
Cod produs.:
22880.0092
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp și bilă din oțel inoxidabil
  • d1: 12 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: 17,8 mm
  • d2 +0,1: 12 mm
  • d3 max.: 10,6 mm
  • l3 min.: 12,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • Greutate: 9,4 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
15 mm
Cod produs.:
22880.0094
CAD
Documentatie
Expander Cepuri de etanşare
  • corp și bilă din oțel inoxidabil
  • d1: 14 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 20,45 mm
  • d2 +0,1: 14 mm
  • d3 max.: 12,7 mm
  • l3 min.: 14,5 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • Greutate: 14,8 g
show article view
Expander Cepuri de etanşare

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bilă

  • Oţel inoxidabil 1.4301
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22880. Expander Cepuri de etanşare – corp şi bilă din oţel inoxidabil
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.