Pentru creşterea înălţimii de strângere, a clemelor EH 23310. pot fi folosiţi cilindrii de reglare a înălţimii. De asemenea, sunt utilizaţi în combinaţie cu ştifturi de aşezare (EH 22680.), pini (EH 22690.) şi opritoare oscilante (EH 22730. - EH 22741.).
Acest articol 23310.0170 - Cilindrii de ajustare a înălţimii / (d1 -0,1: 60 mm, l1 ±0,01: 50 mm, d2: M20) este o variantă a grupului de articole Cilindrii de ajustare a înălţimii (EH 23310.)
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.
Contacts
Persoane de contact Piese standard Persoane de contact Sisteme de fixare Persoane de contact Produse pentru aviație ReprezentanțăContact Form
Information Material
Informații despre produs Elemente standardizate Informații Sisteme de fixare Informații Produse pentru industria aviaticăNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers