EH 23320.
Naprężacz pływający z oddzielnym napinaniem i blokowaniem, służy do mocowania i podpierania w dodatkowych punktach elementów o dużej wrażliwości na zginanie. Siła mocowania i podparcia może być ustalana indywidualnie.
Zalety naprężacza pływającego to:
Twój wybór zwrócił 1 trafień
Więcej szczegółów
Regulowany korpus
Korpus
Szczęki mocujące
W celu bezpiecznego funkcjonowania gwintowany otwór musi być zawsze zamknięty, np. za pomocą śruby M 12 x 10.
Do specyficznych sytuacji mocowań, standardowo dostarczane szczęki mocujące mogą zostać zmienione względnie wymienione (patrz rysunek w katalogu: śruba ISO 4762-M8-12.9, M maks. = 43 Nm).
Możliwe dodatkowe elastyczne mocowanie za pomocą uchwytu 23470.0250 względnie listwy mocującej 23210.0740.
Jako części dodatkowe polecamy szczęki wymienne o zwiększonym zakresie mocowania, patrz 23320.0050-0058, jak również szczęki obrotowe, patrz 23320.0148-.0156
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Naprężacze pływające zapobiegają wibracjom oraz wynikającym z nich śladom drgań na elemencie obrabianym. Mogą być używane jako dodatkowe narzędzie mocujące, uzupełniając wsparcie zapewniane przez trzy standardowe punkty mocowania. Nie doprowadzi to do nadmiernego zdefiniowania komponentu.
Naprężacze pływające pozwalają uzyskać dodatkowe punkty mocowania podczas pierwszego etapu przetwarzania zapobiegając powstawaniu wibracji. Poprawia to jakoś powierzchni elementu obrabianego oraz żywotność używanych narzędzi. Również bezpieczeństwo procesu obróbczego jest gwarantowane.
Czerwony mocuje i blokuje obrabiany element w jednym kroku. Niebieski pozwala na zamocowanie i zablokowanie detalu oddzielnie. Te ostatnie są używane głównie do cienkich i niestabilnych elementów.
Poza podpieraniem elementu odbieranego, naprężacz pływający również trzyma detal od góry.
Obciążenie sprężyny, z jakim zacisk pływający styka się z przedmiotem obrabianym, jest zawsze takie samo. Zapobiega to wyginaniu się przedmiotu obrabianego i eliminuje potrzebę uciekania się do uciążliwego i czasochłonnego mocowania za pomocą czujnika zegarowego. Ponadto, na uwagę zasługuje kompaktowy design oraz łatwa obsługa. Dodatkowo, mocowanie na stole maszyny zapewnia najwyższą stabilność.
Możliwe jest ustawienie naprężaczy pływających do wymaganego zakresu obrotowego oraz wysokości za pomocą korpusu oznaczonego kolorami.
Podczas mocowania przedmiotu obrabianego należy uwzględnić maksymalny dopuszczalny moment obrotowy. Specyfikacje są wydrukowane na obudowie naprężacza i można je również znaleźć w katalogu. Należy również zwrócić uwagę na stężenie oleju w emulsji chłodzącej, ponieważ w przeciwnym razie części funkcjonalne wewnątrz mogą ulec korozji.
Siła nacisku naprężacza 23320.0008 oraz 23320.0010 waha się od 18 do 42 N. Dla 23320.0012 oraz 23320.0014 mieści się pomiędzy 19, a 27 N, podczas gdy dla 23320.0016 poziom wynosi ok. 73 - 99 N.
Naprężacze pływające pozwalają na dodawanie szczęk specjalnych. Ich długość jest jednak ograniczona prawami fizyki i zależy przede wszystkim od wytrzymałości materiału. Wykonywano już niestandardowe szczęki o długości 73 mm. Nie można jednak zagwarantować prawidłowego działania w przypadku korzystania z niestandardowych szczęk. Niebieski naprężacz jest zdecydowanie zalecany do stosowania dłuższych szczęk niestandardowych dla detali wyjątkowo podatnych na zginanie. Należy również upewnić się, że śruby mocujące górnej szczęki zaciskowej i dolnej szczęki zaciskowej są wkręcone w obudowę odpowiednio na 10 mm i 9 mm. Prosimy również o przestrzeganie instrukcji montażu i wszelkich innych informacji dotyczących szczęk zaciskowych podanych w katalogu.
Naprężacze pływające są bezobsługowe. Zaleca się jednak przeprowadzać regularne inspekcje wizualne i testy funcjonalne.
Naprawy są w większości przypadków możliwe do wykonania. By zgłosić usterkę należy skontaktować się z naszym działem sprzedaży.
Naprężacz pływający może być stosowany w całym zakresie konstrukcji osprzętu. Można wybrać spośród dwóch dostępnych rozmiarów - M12 oraz M16. Naprężacze pływające z kołnierzem oferują dodatkową opcję mocowania. Opcje te są wymienione w arkuszu danych każdego naprężacza pływającego.