Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 5 trafień
Dla naprężaczy niskiego rozciągania [mm]:
M8
Więcej szczegółów
b1 : 30 mm
b2 : 15 mm
b3 : 9 mm
d: M8
h1 -0,4: 15 mm
h2 : 6,5 mm
l1 : 100 mm
l2 : 63 mm
l3 : 20 mm
Dla naprężaczy niskiego rozciągania: M8
Waga: 243 g
show article view
Dla naprężaczy niskiego rozciągania [mm]:
M12
Więcej szczegółów
b1 : 40 mm
b2 : 20 mm
b3 : 13 mm
d: M12
h1 -0,4: 20 mm
h2 : 7,5 mm
l1 : 120 mm
l2 : 72 mm
l3 : 25 mm
Dla naprężaczy niskiego rozciągania: M12
Waga: 515 g
show article view
Dla naprężaczy niskiego rozciągania [mm]:
M16
Więcej szczegółów
b1 : 60 mm
b2 : 26 mm
b3 : 17 mm
d: M16
h1 -0,4: 30 mm
h2 : 13 mm
l1 : 140 mm
l2 : 80 mm
l3 : 30 mm
Dla naprężaczy niskiego rozciągania: M16
Waga: 1456 g
show article view
Dla naprężaczy niskiego rozciągania [mm]:
-
Więcej szczegółów
b1 : 80 mm
b2 : 32 mm
b3 : 21 mm
d: M20
h1 -0,4: 40 mm
h2 : 18 mm
l1 : 200 mm
l2 : 110 mm
l3 : 50 mm
Waga: 3900 g
show article view
Dla naprężaczy niskiego rozciągania [mm]:
-
Więcej szczegółów
b1 : 90 mm
b2 : 38 mm
b3 : 25 mm
d: M24
h1 -0,4: 50 mm
h2 : 24 mm
l1 : 220 mm
l2 : 130 mm
l3 : 55 mm
Waga: 5850 g
show article view
Materiał
Stal ulepszona cieplnie, oksydowana
Karta katalogowa EH 23210. Listwy mocujące – do docisków
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Jakie są korzyści z używania docisków z dźwignią w porównaniu do imadła maszynowego?
Dociski z dźwignią posiadają minimalny kontur i mogą być pozycjonowane z dużą elastycznością dzięki dopasowanym płytom mocującym. Dostępne są również w wersji z dźwignią zaciskową, którą można obsługiwać bez pomocy narzędzi.