Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 12 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 [N]:
4,8 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
6,8 N
Więcej szczegółów
Standardowa siła sprężyny
d1 : M5
d2 : 2 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Skok s: 0,5 mm
Siła sprężyny1) F1 : 4,8 N
Siła sprężyny1) F2 : 6,8 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
Waga: 0,9 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 [N]:
6,3 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
10 N
Więcej szczegółów
Standardowa siła sprężyny
d1 : M6
d2 : 2,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Skok s: 0,7 mm
Siła sprężyny1) F1 : 6,3 N
Siła sprężyny1) F2 : 10 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
Waga: 1,5 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 [N]:
16,1 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
24 N
Więcej szczegółów
Standardowa siła sprężyny
d1 : M8
d2 : 3,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Skok s: 0,95 mm
Siła sprężyny1) F1 : 16,1 N
Siła sprężyny1) F2 : 24 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
Waga: 3,2 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 [N]:
18,8 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
31,7 N
Więcej szczegółów
Standardowa siła sprężyny
d1 : M10
d2 : 4,5 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Skok s: 1,4 mm
Siła sprężyny1) F1 : 18,8 N
Siła sprężyny1) F2 : 31,7 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
Waga: 5,8 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 [N]:
24 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
49 N
Więcej szczegółów
Standardowa siła sprężyny
d1 : M12
d2 : 6,5 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Skok s: 2,5 mm
Siła sprężyny1) F1 : 24 N
Siła sprężyny1) F2 : 49 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
Waga: 8,9 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Standard
Siła sprężyny1) F1 [N]:
38 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
68 N
Więcej szczegółów
Standardowa siła sprężyny
d1 : M16
d2 : 8,5 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Skok s: 3,1 mm
Siła sprężyny1) F1 : 38 N
Siła sprężyny1) F2 : 68 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
Waga: 19 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 [N]:
10 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
14 N
Więcej szczegółów
duże obciążenie sprężyny
d1 : M5
d2 : 2 mm
l: 12 mm
n: 0,8 mm
Skok s: 0,5 mm
Siła sprężyny1) F1 : 10 N
Siła sprężyny1) F2 : 14 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
Waga: 0,9 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 [N]:
11 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
16 N
Więcej szczegółów
duże obciążenie sprężyny
d1 : M6
d2 : 2,5 mm
l: 14 mm
n: 1 mm
Skok s: 0,7 mm
Siła sprężyny1) F1 : 11 N
Siła sprężyny1) F2 : 16 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
Waga: 1,5 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 [N]:
22,9 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
40 N
Więcej szczegółów
duże obciążenie sprężyny
d1 : M8
d2 : 3,5 mm
l: 16 mm
n: 1,2 mm
Skok s: 0,95 mm
Siła sprężyny1) F1 : 22,9 N
Siła sprężyny1) F2 : 40 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
Waga: 3,3 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 [N]:
28,1 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
54,3 N
Więcej szczegółów
duże obciążenie sprężyny
d1 : M10
d2 : 4,5 mm
l: 19 mm
n: 1,5 mm
Skok s: 1,4 mm
Siła sprężyny1) F1 : 28,1 N
Siła sprężyny1) F2 : 54,3 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
Waga: 5,8 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 [N]:
36,5 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
77,3 N
Więcej szczegółów
duże obciążenie sprężyny
d1 : M12
d2 : 6,5 mm
l: 22 mm
n: 2 mm
Skok s: 2,5 mm
Siła sprężyny1) F1 : 36,5 N
Siła sprężyny1) F2 : 77,3 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
Waga: 9 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Siła sprężyny:
Wzmocniona
Siła sprężyny1) F1 [N]:
50 N
Siła sprężyny1) F2 [N]:
88,7 N
Więcej szczegółów
duże obciążenie sprężyny
d1 : M16
d2 : 8,5 mm
l: 24 mm
n: 2 mm
Skok s: 3,1 mm
Siła sprężyny1) F1 : 50 N
Siła sprężyny1) F2 : 88,7 N
zakres temperatury pracy min.: -30 °C
zakres temperatury pracy maks.: 90 °C
Waga: 19 g
show article view
Materiał
Korpus
Łożysko
Kulka
Sprężyna
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Referencje
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -
Charakterystyka
Standardowa siła sprężyny: bez oznaczenia
Wzmocniona siła sprężyny: oznaczona dwiema liniami
Karta katalogowa EH 22051. Elementy dociskowe sprężynujące – z ruchomą ceramiczną kulką i otworem, stal nierdzewna A4
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - CALOWE
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Elementy dociskowe sprężynujące - elementy specjalne
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.