Również jako trzpień wciskający i/lub dociskający.
Obrotowa kulka minimalizuje zużycie elementu współpracującego, co również skutkuje pozytywnym zachowaniem blokującym w zależności od elementu współpracującego.
Kolejną zaletą ruchomej kulki ceramicznej jest izolacja elektryczna.
Charakterystyka kulki ceramicznej:
Wersja ze stali nierdzewnej A4 zapewnia maksymalną odporność na korozję.
Ten artykuł 22051.0505 - Element Dociskowy Sprężynujący z ruchomą ceramiczną kulką i otworem, stal nierdzewna A4 / Standardowa siła sprężyny (d1: M5) jest wariantem grupy artykułów Elementy dociskowe sprężynujące z ruchomą ceramiczną kulką i otworem, stal nierdzewna A4 (EH 22051.)
Korpus
Łożysko
Kulka
Sprężyna
Wersja specjalna na zapytanie.
Sprężynujące elementy dociskowe sprawdzane są specjalnie pod kątem drogi sprężynowania i siły sprężynującej.
Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -
Obliczenie siły docisku sprężyny, patrz załącznik - Dane techniczne -
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.