22690.0301 - Sworznie

Nadają się do zastosowania jako podkładki, ograniczniki i elementy dociskowe.

Ten artykuł 22690.0301 - Sworznie / z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji  l1 = ±0,01 (h ±0,01: 20 mm, d1: M12) jest wariantem grupy artykułów Sworznie (EH 22690.)

Wer­sja
ry­su­nek
h [mm]
d1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji  l1 = ±0,01
ry­su­nek:
4
h [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M12
Nr towaru:
22690.0301
Dokumenty
Sworznie
  • z gwintem wewnętrznym i gładką powierzchnią przyłożenia w tolerancji  l1 = ±0,01 – rysunek 4
  • System: V70/L12
  • h ±0,01: 20 mm
  • d1: M12
  • d2: 25,2 mm
  • d3: 22 mm
  • l: 20 mm
  • t: 10 mm
  • SW: 22 mm
  • Moment dociągający1) maks.: 82 Nm
  • Waga: 52 g
Sworznie

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, oksydowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22690.0301
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
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.