Śruby kul­ko­we do­ci­sko­we bez łba, kulka zabezpieczona przed obrotem

EH 22700.

Śruby kulkowe dociskowe mogą być używane do zaciskania, mocowania i podpierania powierzchni także nierównoległych.

Ścięta, ruchoma kulka umożliwia płaskie przenoszenie obciążenia.

Twój wybór zwrócił 7 trafień

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
l2 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
9 kN
Nr towaru:
22700.0584
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • System: V40
  • d1: M8
  • l2: 20 mm
  • d3: 4,5 mm
  • średnica kulki: 5,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 9 kN
  • Waga: 5,1 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
18 kN
Nr towaru:
22700.0624
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • System: V70/L12
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 18 kN
  • Waga: 18 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
18 kN
Nr towaru:
22700.0626
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • System: V70/L12
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 18 kN
  • Waga: 25 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
36 kN
Nr towaru:
22700.0666
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia gładka, Stal ulepszana cieplnie
  • System: V70/L16
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 36 kN
  • Waga: 60 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
30 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
18 kN
Nr towaru:
22700.0724
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
  • System: V70/L12
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • d3: 7,2 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 18 kN
  • Waga: 18 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M12
l2 [mm]:
40 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
18 kN
Nr towaru:
22700.0726
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
  • System: V70/L12
  • d1: M12
  • l2: 40 mm
  • d3: 7,2 mm
  • średnica kulki: 8,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 18 kN
  • Waga: 25 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe
Wer­sja:
ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia żłobkowana
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2
d1 [mm]:
M16
l2 [mm]:
50 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym1) maks. [kN]:
36 kN
Nr towaru:
22700.0766
CAD
Dokumenty
Śruby kulkowe dociskowe
  • ścięta kulka, powierzchnia przyłożenia żłobkowana, Stal ulepszana cieplnie
  • System: V70/L16
  • d1: M16
  • l2: 50 mm
  • d3: 10,7 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • SW: 8 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym1) maks.: 36 kN
  • Waga: 60 g
show article view
Śruby kulkowe dociskowe

Materiał

Kulka

  • Stal łożyskowa, utwardzana

Śruba

  • Stal ulepszana cieplnie, 1200 ±100 N/mm2

Uwagi

Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

Wersja specjalna na zapytanie.

Referencje

Zabezpieczenie gwintu na żądanie, patrz załącznik - Dane techniczne -

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 22700. Śruby kulkowe dociskowe – bez łba, kulka zabezpieczona przed obrotem
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.