Śruby dwu­stron­ne DIN 6379 długie b1 do nakrętek do wpustów teowych

EH 23040.

Śruby dwustronne stanowią razem z nakrętkami do rowków DIN 508 (EH 23010./23020.), nakrętkami DIN 6330 (EH 23070.) oraz tarczami DIN 6340 (EH 23060.) kompletne śruby do mocowania.

Śruby dwustronne charakteryzują się walcowanym gwintem.

Twój wybór zwrócił 20 trafień

Wer­sja
d [mm]
l [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Nr towaru:
23040.0582
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V40
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • Waga: 19 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
Nr towaru:
23040.0583
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V40
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 63 mm
  • Waga: 31 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
Nr towaru:
23040.0584
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V40
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 100 mm
  • Waga: 49 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Nr towaru:
23040.0602
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • Waga: 39 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
Nr towaru:
23040.0603
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Waga: 49 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
Nr towaru:
23040.0604
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Waga: 61 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
Nr towaru:
23040.0605 1)
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 100 mm
  • Waga: 78 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
Nr towaru:
23040.0606
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 122 mm
  • Waga: 98 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Nr towaru:
23040.0622
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70/L12
  • d: M12
  • l2): 63 mm
  • Waga: 44 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Nr towaru:
23040.0623
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70/L12
  • d: M12
  • l2): 80 mm
  • Waga: 56 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Nr towaru:
23040.0624 1)
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70/L12
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 63 mm
  • Waga: 71 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
Nr towaru:
23040.0625
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70/L12
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 75 mm
  • Waga: 88 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
Nr towaru:
23040.0626
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70/L12
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 100 mm
  • Waga: 112 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
Nr towaru:
23040.0627
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70/L12
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 122 mm
  • Waga: 140 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
Nr towaru:
23040.0662
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 8.8
  • System: V70/L16
  • d: M16
  • l2): 80 mm
  • Waga: 100 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
125 mm
Nr towaru:
23040.0664
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 8.8
  • System: V70/L16
  • d: M16
  • l: 125 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 63 mm
  • Waga: 161 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
160 mm
Nr towaru:
23040.0665
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 8.8
  • System: V70/L16
  • d: M16
  • l: 160 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • Waga: 207 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
200 mm
Nr towaru:
23040.0666 1)
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 8.8
  • System: V70/L16
  • d: M16
  • l: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 100 mm
  • Waga: 260 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
250 mm
Nr towaru:
23040.0667
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 8.8
  • System: V70/L16
  • d: M16
  • l: 250 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 125 mm
  • Waga: 325 g
show article view
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
315 mm
Nr towaru:
23040.1168 1)
CAD
Dokumenty
Śruby dwustronne
  • jakość 8.8
  • System: V70/L16
  • d: M16
  • l: 315 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 200 mm
  • Waga: 402 g
show article view
Śruby dwustronne

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie

Referencje

Momenty obrotowe dociągające i wytrzymałości, patrz załącznik - Dane techniczne - 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23040. Śruby dwustronne – DIN 6379 długie b do nakrętek do wpustów teowych
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.