Naprężacze mimośrodowe umożliwiają szybkie i bezpieczne mocowanie i zwalnianie przy stosunkowo dużym zakresie regulacji i dużej sile naciągu. Mimośrodowa podkładka gładka umożliwia bezstopniowe promieniowe mocowanie w dowolnej pozycji mocowania. Ponadto naprężacz mimośrodowy jest samohamowny. Zacisk może być używany jako bezstopniowy ogranicznik poprzez zdjęcie podkładki oporowej.
Ten artykuł 23410.0150 - Naprężacze mimośrodowe / ze śrubą mocującą () jest wariantem grupy artykułów Naprężacze mimośrodowe (EH 23410.)
Uchwyt Dźwigni
Korpus
Śruba
Gałka kulista
Wersja lewostronna dostępna na zapytanie.
Montaż śrubą M10 (WS 6). Moment dokręcenia wynosi max. 40 Nm.
Śruba i podkładka są regulowane. Po wkręceniu zatrzask mocujący można łatwo obrócić do żądanej pozycji. W artykułach 23410.0050 / .0051, ząbkowanie pomaga ustawić dźwignię w preferowanej pozycji.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws