23410.0051 - Naprężacze mimośrodowe

Naprężacze mimośrodowe umożliwiają szybkie i bezpieczne mocowanie i zwalnianie przy stosunkowo dużym zakresie regulacji i dużej sile naciągu. Mimośrodowa podkładka gładka umożliwia bezstopniowe promieniowe mocowanie w dowolnej pozycji mocowania. Ponadto naprężacz mimośrodowy jest samohamowny. Zacisk może być używany jako bezstopniowy ogranicznik poprzez zdjęcie podkładki oporowej.

Ten artykuł 23410.0051 - Naprężacze mimośrodowe / z dźwignią mocującą () jest wariantem grupy artykułów Na­prę­ża­cze mi­mo­śro­do­we (EH 23410.)

Ma­te­riał
Wer­sja
ry­su­nek
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Wer­sja:
z dźwignią mocującą
ry­su­nek:
1
Nr towaru:
23410.0051
Dokumenty
Naprężacze mimośrodowe
  • z dźwignią mocującą – rysunek 1, Stal nierdzewna
  • Waga: 317 g
Naprężacze mimośrodowe

Materiał

Uchwyt Dźwigni

  • Stal nierdzewna 1.4305, piaskowana

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4305, niklowana

Śruba

  • Stal nierdzewna 1.4021, uszlachetniona, niklowana

Gałka kulista

  • Tworzywo termoutwardzalne PF 31, czarne, DIN 319

Uwagi

Wersja lewostronna dostępna na zapytanie.

Montaż

Montaż śrubą M10 (WS 6). Moment dokręcenia wynosi max. 40 Nm.

Działanie

Śruba i podkładka są regulowane. Po wkręceniu zatrzask mocujący można łatwo obrócić do żądanej pozycji. W artykułach 23410.0050 / .0051, ząbkowanie pomaga ustawić dźwignię w preferowanej pozycji.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23410.0051
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.