Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 12 trafień
Materiał:
Odlew cynkowy, chromowany
Więcej szczegółów
Odlew cynkowy, chromowany
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : M5
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
Waga: 61 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy, chromowany
Więcej szczegółów
Odlew cynkowy, chromowany
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : M6
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
l3 : 12 mm
Waga: 103 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy, chromowany
Więcej szczegółów
Odlew cynkowy, chromowany
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : M8
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
l3 : 14 mm
Waga: 194 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy, srebrny
Więcej szczegółów
Odlew cynkowy, srebrny
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : M5
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
Waga: 61 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy, srebrny
Więcej szczegółów
Odlew cynkowy, srebrny
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : M6
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
l3 : 12 mm
Waga: 103 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy, srebrny
Więcej szczegółów
Odlew cynkowy, srebrny
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : M8
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
l3 : 14 mm
Waga: 194 g
show article view
Materiał:
odlew cynkowy, czarny
Więcej szczegółów
odlew cynkowy, czarny
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : M5
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
l3 : 12 mm
Waga: 61 g
show article view
Materiał:
odlew cynkowy, czarny
Więcej szczegółów
odlew cynkowy, czarny
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : M6
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
l3 : 12 mm
Waga: 103 g
show article view
Materiał:
odlew cynkowy, czarny
Więcej szczegółów
odlew cynkowy, czarny
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : M8
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
l3 : 14 mm
Waga: 194 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
b1 : 40 mm
b2 : 25 mm
b3 : 14 mm
d1 : M5
d2 : 4 mm
h1 : 9 mm
h2 : 5 mm
h3 : 5,5 mm
h4 +0,5: 11 mm
l1 : 40 mm
l2 : 25 mm
l3 : 11 mm
Waga: 68 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
b1 : 50 mm
b2 : 30 mm
b3 : 18,5 mm
d1 : M6
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 6,5 mm
h4 +0,5: 13 mm
l1 : 50 mm
l2 : 30 mm
l3 : 13 mm
Waga: 128 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Więcej szczegółów
Stal nierdzewna
b1 : 60 mm
b2 : 36 mm
b3 : 21,5 mm
d1 : M8
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 8 mm
h3 : 8,5 mm
h4 +0,5: 17 mm
l1 : 60 mm
l2 : 36 mm
l3 : 17 mm
Waga: 252 g
show article view
Materiał
Wkręt bez łba
Korpus
Odlew cynkowy, chromowany
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy
Stal nierdzewna 1.4308
Oś
Karta katalogowa EH 25160. Zawiasy – z gwintem mocującym
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.