25160.0060 - Zawiasy
z gwintem mocującym

Zawiasy te charakteryzują się zwartą, solidną konstrukcją i zintegrowanymi gwintami montażowymi.

Ten artykuł 25160.0060 - Zawiasy z gwintem mocującym / z gwintem mocującym (b1: 60 mm) jest wariantem grupy artykułów Zawiasy z gwintem mocującym (EH 25160.)

Ma­te­riał
Ma­te­riał
Kolor
b1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy, chromowany
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Kolor:
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
l3 [mm]:
14 mm
Nr towaru:
25160.0060
Dokumenty
Zawiasy
  • Odlew cynkowy, chromowany
  • b1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 21,5 mm
  • d1: M8
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4 +0,5: 17 mm
  • l1: 60 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 14 mm
  • Waga: 194 g
Zawiasy

Materiał

Wkręt bez łba

  • Stal nierdzewna

Korpus

  • Odlew cynkowy, chromowany

  • Stal nierdzewna
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 25160.0060
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.