Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 16 trafień
Więcej szczegółów
l1 : 30 mm
b1 : 10,8 mm
h: 1 mm
b2 : 6 mm
d: 4 mm
l2 : 18 mm
Waga: 2,2 g
show article view
Więcej szczegółów
l1 : 30 mm
b1 : 10,8 mm
h: 1,5 mm
b2 : 6 mm
d: 4 mm
l2 : 18 mm
Waga: 3,3 g
show article view
Więcej szczegółów
l1 : 30 mm
b1 : 10,8 mm
h: 3 mm
b2 : 6 mm
d: 4 mm
l2 : 18 mm
Waga: 6,5 g
show article view
Więcej szczegółów
l1 : 30 mm
b1 : 10,8 mm
h: 5 mm
b2 : 6 mm
d: 4 mm
l2 : 18 mm
Waga: 11 g
show article view
Więcej szczegółów
l1 : 40 mm
b1 : 14,5 mm
h: 1 mm
b2 : 7,5 mm
d: 5 mm
l2 : 25 mm
Waga: 4,3 g
show article view
Więcej szczegółów
l1 : 40 mm
b1 : 14,5 mm
h: 1,5 mm
b2 : 7,5 mm
d: 5 mm
l2 : 25 mm
Waga: 6,4 g
show article view
Więcej szczegółów
l1 : 40 mm
b1 : 14,5 mm
h: 3 mm
b2 : 7,5 mm
d: 5 mm
l2 : 25 mm
Waga: 12 g
show article view
Więcej szczegółów
l1 : 40 mm
b1 : 14,5 mm
h: 5 mm
b2 : 7,5 mm
d: 5 mm
l2 : 25 mm
Waga: 20 g
show article view
Więcej szczegółów
l1 : 50 mm
b1 : 18 mm
h: 1 mm
b2 : 10 mm
d: 6 mm
l2 : 30 mm
Waga: 6,6 g
show article view
Więcej szczegółów
l1 : 50 mm
b1 : 18 mm
h: 1,5 mm
b2 : 10 mm
d: 6 mm
l2 : 30 mm
Waga: 9,8 g
show article view
Więcej szczegółów
l1 : 60 mm
b1 : 21,5 mm
h: 1 mm
b2 : 12,5 mm
d: 8 mm
l2 : 36 mm
Waga: 9,2 g
show article view
Więcej szczegółów
l1 : 60 mm
b1 : 21,5 mm
h: 1,5 mm
b2 : 12,5 mm
d: 8 mm
l2 : 36 mm
Waga: 14 g
show article view
Więcej szczegółów
l1 : 60 mm
b1 : 21,5 mm
h: 3 mm
b2 : 12,5 mm
d: 8 mm
l2 : 36 mm
Waga: 27 g
show article view
Więcej szczegółów
l1 : 60 mm
b1 : 21,5 mm
h: 5 mm
b2 : 12,5 mm
d: 8 mm
l2 : 36 mm
Waga: 44 g
show article view
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301, matowa, szlifowana wibracyjnie
Karta katalogowa EH 25160. Płytki dystansowe – do zawiasów
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.