Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 27 trafień
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
regulowana szerokość
Więcej szczegółów
regulowana szerokość – rysunek 3, Stal nierdzewna
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Waga: 82 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
regulowana szerokość
Więcej szczegółów
regulowana szerokość – rysunek 3, Stal nierdzewna
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Waga: 141 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
regulowana szerokość
Więcej szczegółów
regulowana szerokość – rysunek 3, Stal nierdzewna
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Waga: 255 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
regulowana wysokość
Więcej szczegółów
regulowana wysokość – rysunek 2, Stal nierdzewna
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Waga: 83 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
regulowana wysokość
Więcej szczegółów
regulowana wysokość – rysunek 2, Stal nierdzewna
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Waga: 142 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
regulowana wysokość
Więcej szczegółów
regulowana wysokość – rysunek 2, Stal nierdzewna
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Waga: 257 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
regulowana wysokość i szerokość
Więcej szczegółów
regulowana wysokość i szerokość – rysunek 1, Stal nierdzewna
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 1 mm
Waga: 79 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
regulowana wysokość i szerokość
Więcej szczegółów
regulowana wysokość i szerokość – rysunek 1, Stal nierdzewna
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 1,5 mm
Waga: 138 g
show article view
Materiał:
Stal nierdzewna
Wersja:
regulowana wysokość i szerokość
Więcej szczegółów
regulowana wysokość i szerokość – rysunek 1, Stal nierdzewna
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 2 mm
Waga: 260 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Wersja:
regulowana szerokość
Więcej szczegółów
regulowana szerokość – rysunek 3, Odlew cynkowy, srebrny
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Waga: 82 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Wersja:
regulowana szerokość
Więcej szczegółów
regulowana szerokość – rysunek 3, Odlew cynkowy, srebrny
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Waga: 141 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Wersja:
regulowana szerokość
Więcej szczegółów
regulowana szerokość – rysunek 3, Odlew cynkowy, srebrny
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Waga: 255 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Wersja:
regulowana wysokość
Więcej szczegółów
regulowana wysokość – rysunek 2, Odlew cynkowy, srebrny
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Waga: 83 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Wersja:
regulowana wysokość
Więcej szczegółów
regulowana wysokość – rysunek 2, Odlew cynkowy, srebrny
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Waga: 142 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Wersja:
regulowana wysokość
Więcej szczegółów
regulowana wysokość – rysunek 2, Odlew cynkowy, srebrny
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Waga: 257 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Wersja:
regulowana wysokość i szerokość
Więcej szczegółów
regulowana wysokość i szerokość – rysunek 1, Odlew cynkowy, srebrny
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Waga: 79 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Wersja:
regulowana wysokość i szerokość
Więcej szczegółów
regulowana wysokość i szerokość – rysunek 1, Odlew cynkowy, srebrny
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Waga: 138 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Wersja:
regulowana wysokość i szerokość
Więcej szczegółów
regulowana wysokość i szerokość – rysunek 1, Odlew cynkowy, srebrny
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Waga: 260 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Wersja:
regulowana szerokość
Więcej szczegółów
regulowana szerokość – rysunek 3, odlew cynkowy, czarny
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Waga: 82 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Wersja:
regulowana szerokość
Więcej szczegółów
regulowana szerokość – rysunek 3, odlew cynkowy, czarny
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Waga: 141 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Wersja:
regulowana szerokość
Więcej szczegółów
regulowana szerokość – rysunek 3, odlew cynkowy, czarny
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Waga: 255 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Wersja:
regulowana wysokość
Więcej szczegółów
regulowana wysokość – rysunek 2, odlew cynkowy, czarny
b1 : 40 mm
l1 : 52 mm
b2 : 30 mm
b3 : 22 mm
d1 : 4,5 mm
d2 : 4 mm
h1 : 9,5 mm
h2 : 6 mm
h3 : 5,5 mm
l2 : 22 mm
x: 0,5 mm
Waga: 83 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Wersja:
regulowana wysokość
Więcej szczegółów
regulowana wysokość – rysunek 2, odlew cynkowy, czarny
b1 : 50 mm
l1 : 64 mm
b2 : 37 mm
b3 : 28 mm
d1 : 5,5 mm
d2 : 6 mm
h1 : 11,5 mm
h2 : 7 mm
h3 : 6,5 mm
l2 : 27 mm
x: 0,75 mm
Waga: 142 g
show article view
Materiał:
Odlew cynkowy
Wersja:
regulowana wysokość
Więcej szczegółów
regulowana wysokość – rysunek 2, odlew cynkowy, czarny
b1 : 60 mm
l1 : 76 mm
b2 : 42 mm
b3 : 33,5 mm
d1 : 6,5 mm
d2 : 8 mm
h1 : 15 mm
h2 : 9 mm
h3 : 8,5 mm
l2 : 34 mm
x: 1 mm
Waga: 257 g
show article view
Materiał
Korpus
Stal nierdzewna 1.4408, piaskowana na mat
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy
Oś
Karta katalogowa EH 25161. Zawiasy – przestawialne
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.