25161.0125 - Zawiasy
przestawialne

Zawiasy regulowane mogą być umieszczone pionowo lub poziomo poprzez przesunięcie tulejek regulujących w odpowiedni sposób. 

Ten artykuł 25161.0125 - Zawiasy przestawialne / regulowana wysokość (b1: 50 mm, l1: 64 mm) jest wariantem grupy artykułów Zawiasy przestawialne (EH 25161.)

Ma­te­riał
Kolor
Wer­sja
ry­su­nek
b1 [mm]
l1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Kolor:
srebrny
Wer­sja:
regulowana wysokość
ry­su­nek:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
64 mm
Nr towaru:
25161.0125
Dokumenty
Zawiasy
  • regulowana wysokość – rysunek 2, Odlew cynkowy, srebrny
  • b1: 50 mm
  • l1: 64 mm
  • b2: 37 mm
  • b3: 28 mm
  • d1: 5,5 mm
  • d2: 6 mm
  • h1: 11,5 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 6,5 mm
  • l2: 27 mm
  • x: 0,75 mm
  • Waga: 142 g
Zawiasy

Materiał

Korpus

  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy

  • Stal nierdzewna
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 25161.0125
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.