25161.0315 - Zawiasy
przestawialne

Zawiasy regulowane mogą być umieszczone pionowo lub poziomo poprzez przesunięcie tulejek regulujących w odpowiedni sposób. 

Ten artykuł 25161.0315 - Zawiasy przestawialne / regulowana szerokość (b1: 60 mm, l1: 76 mm) jest wariantem grupy artykułów Zawiasy przestawialne (EH 25161.)

Ma­te­riał
Kolor
Wer­sja
ry­su­nek
b1 [mm]
l1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Stal nierdzewna
Kolor:
Wer­sja:
regulowana szerokość
ry­su­nek:
3
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
76 mm
Nr towaru:
25161.0315
Dokumenty
Zawiasy
  • regulowana szerokość – rysunek 3, Stal nierdzewna
  • b1: 60 mm
  • l1: 76 mm
  • b2: 42 mm
  • b3: 33,5 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 8,5 mm
  • l2: 34 mm
  • x: 2 mm
  • Waga: 255 g
Zawiasy

Materiał

Korpus

  • Stal nierdzewna 1.4408, piaskowana na mat

  • Stal nierdzewna
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 25161.0315
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.