EH 25164.
Zawiasy z odlewu cynkowego z indeksowaniem położenia przytrzymują drzwi i pokrywy w stałej pozycji. Zapobiega to niepożądanemu automatycznemu zamykaniu i otwieraniu drzwi. Jest to zaletą w przypadku gdy maszyna jest napełniania lub podczas napraw i konserwacji.
Wersja z pozycjami indeksowania -3° oraz 117° (rys. 2) zapewnia, że drzwi lub pokrywa lekko dociskają ramę obudowy pod kątem -3° po zamknięciu.
Te zawiasy z odlewu cynkowego charakteryzują się prostym i ponadczasowym wzornictwem.
Twój wybór zwrócił 4 trafień
Więcej szczegółów
Korpus
Oś
Sprężyna