25164.0105 - Zawiasy
Odlew cynkowy, z indeksowaniem pozycji

Zawiasy z odlewu cynkowego z indeksowaniem położenia przytrzymują drzwi i pokrywy w stałej pozycji. Zapobiega to niepożądanemu automatycznemu zamykaniu i otwieraniu drzwi. Jest to zaletą w przypadku gdy maszyna jest napełniania lub podczas napraw i konserwacji.  

Wersja z pozycjami indeksowania  -3° oraz 117° (rys. 2) zapewnia, że drzwi lub pokrywa lekko dociskają ramę obudowy pod kątem -3° po zamknięciu. 

Te zawiasy z odlewu cynkowego charakteryzują się prostym i ponadczasowym wzornictwem. 

Ten artykuł 25164.0105 - Zawiasy Odlew cynkowy, z indeksowaniem pozycji / pozycje indeksowania -90°, 0°, 90° and 180° (b1: 60 mm, l1: 60 mm) jest wariantem grupy artykułów Zawiasy Odlew cynkowy, z indeksowaniem pozycji (EH 25164.)

Ma­te­riał
Kolor
Wer­sja
ry­su­nek
b1 [mm]
l1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Ma­te­riał:
Odlew cynkowy
Kolor:
czarny
Wer­sja:
pozycje indeksowania -90°, 0°, 90° and 180°
ry­su­nek:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Nr towaru:
25164.0105
Dokumenty
Zawiasy
  • pozycje indeksowania -90°, 0°, 90° and 180° – rysunek 1, odlew cynkowy, czarny
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 20 mm
  • d1: 8,3 mm
  • h1: 18,5 mm
  • h2: 7,5 mm
  • h3: 9,5 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 40,5 mm
  • l2: 36 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 80 °C
  • Waga: 152 g
Zawiasy

Materiał

Korpus

  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy

  • Stal nierdzewna 1.4305

Sprężyna

  • Drut ze stali sprężynowej
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 25164.0105
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.