Uchwy­ty gwiaz­do­we DIN 6336 tworzywo sztuczne

EH 24670.

Twój wybór zwrócił 13 trafień

Wer­sja
Tu­le­ja
d1 [mm]
d4 [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z tulejką gwintowaną, kształt K
Tu­le­ja:
Mosiądz
d1 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
M4
Nr towaru:
24670.0220
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z tulejką gwintowaną, kształt K, Mosiądz
  • d1: 20 mm
  • d4: M4
  • d7: 10 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 13 mm
  • t3: 6,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 3,4 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z tulejką gwintowaną, kształt K
Tu­le­ja:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
M5
Nr towaru:
24670.0225
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z tulejką gwintowaną, kształt K, Stal
  • d1: 25 mm
  • d4: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 7,4 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z tulejką gwintowaną, kształt K
Tu­le­ja:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
M6
Nr towaru:
24670.0232
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z tulejką gwintowaną, kształt K, Stal
  • d1: 32 mm
  • d4: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 13 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z tulejką gwintowaną, kształt K
Tu­le­ja:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
M8
Nr towaru:
24670.0240
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z tulejką gwintowaną, kształt K, Stal
  • d1: 40 mm
  • d4: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 20 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z tulejką gwintowaną, kształt K
Tu­le­ja:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
50 mm
d4 [mm]:
M10
Nr towaru:
24670.0250
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z tulejką gwintowaną, kształt K, Stal
  • d1: 50 mm
  • d4: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 17 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 40 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z tulejką gwintowaną, kształt K
Tu­le­ja:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
63 mm
d4 [mm]:
M12
Nr towaru:
24670.0263
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z tulejką gwintowaną, kształt K, Stal
  • d1: 63 mm
  • d4: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 21 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 83 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z tulejką gwintowaną, kształt K
Tu­le­ja:
Stal cynkowana galwanicznie
d1 [mm]:
80 mm
d4 [mm]:
M16
Nr towaru:
24670.0280
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z tulejką gwintowaną, kształt K, Stal
  • d1: 80 mm
  • d4: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 161 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z tulejką gwintowaną, kształt K
Tu­le­ja:
Stal nierdzewna A2
d1 [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
M5
Nr towaru:
24670.1225
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z tulejką gwintowaną, kształt K, Stal nierdzewna
  • d1: 25 mm
  • d4: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 7,4 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z tulejką gwintowaną, kształt K
Tu­le­ja:
Stal nierdzewna A2
d1 [mm]:
32 mm
d4 [mm]:
M6
Nr towaru:
24670.1232
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z tulejką gwintowaną, kształt K, Stal nierdzewna
  • d1: 32 mm
  • d4: M6
  • d7: 14 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 20 mm
  • t3: 12 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 13 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z tulejką gwintowaną, kształt K
Tu­le­ja:
Stal nierdzewna A2
d1 [mm]:
40 mm
d4 [mm]:
M8
Nr towaru:
24670.1240
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z tulejką gwintowaną, kształt K, Stal nierdzewna
  • d1: 40 mm
  • d4: M8
  • d7: 18 mm
  • h3: 13 mm
  • h4: 25 mm
  • t3: 14 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 20 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z tulejką gwintowaną, kształt K
Tu­le­ja:
Stal nierdzewna A2
d1 [mm]:
50 mm
d4 [mm]:
M10
Nr towaru:
24670.1250
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z tulejką gwintowaną, kształt K, Stal nierdzewna
  • d1: 50 mm
  • d4: M10
  • d7: 22 mm
  • h3: 17 mm
  • h4: 32 mm
  • t3: 18 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 40 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z tulejką gwintowaną, kształt K
Tu­le­ja:
Stal nierdzewna A2
d1 [mm]:
63 mm
d4 [mm]:
M12
Nr towaru:
24670.1263
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z tulejką gwintowaną, kształt K, Stal nierdzewna
  • d1: 63 mm
  • d4: M12
  • d7: 26 mm
  • h3: 21 mm
  • h4: 40 mm
  • t3: 22 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 83 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe
Wer­sja:
z tulejką gwintowaną, kształt K
Tu­le­ja:
Stal nierdzewna A2
d1 [mm]:
80 mm
d4 [mm]:
M16
Nr towaru:
24670.1280
CAD
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z tulejką gwintowaną, kształt K, Stal nierdzewna
  • d1: 80 mm
  • d4: M16
  • d7: 35 mm
  • h3: 25 mm
  • h4: 50 mm
  • t3: 30 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 161 g
show article view
Uchwyty gwiazdowe

Materiał

Tuleja

  • Mosiądz
  • Stal cynkowana galwanicznie
  • Stal nierdzewna A2

Uchwyt

  • Tworzywo termoplastyczne PF 31, czarny zgodny z RAL 9005
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24670. Uchwyty gwiazdowe – DIN 6336 tworzywo sztuczne
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.