24670.0220 - Uchwyty gwiazdowe
DIN 6336 tworzywo sztuczne

Wer­sja
Tu­le­ja
d1 [mm]
d4 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z tulejką gwintowaną, kształt K
Tu­le­ja:
Mosiądz
d1 [mm]:
20 mm
d4 [mm]:
M4
Nr towaru:
24670.0220
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z tulejką gwintowaną, kształt K, Mosiądz
  • d1: 20 mm
  • d4: M4
  • d7: 10 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 13 mm
  • t3: 6,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 3,4 g
Uchwyty gwiazdowe

Materiał

Tuleja

  • Mosiądz

Uchwyt

  • Tworzywo termoplastyczne PF 31, czarny zgodny z RAL 9005
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24670.0220
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.