24670.1225 - Uchwyty gwiazdowe
DIN 6336 tworzywo sztuczne

Wer­sja
Tu­le­ja
d1 [mm]
d4 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z tulejką gwintowaną, kształt K
Tu­le­ja:
Stal nierdzewna A2
d1 [mm]:
25 mm
d4 [mm]:
M5
Nr towaru:
24670.1225
Dokumenty
Uchwyty gwiazdowe
  • z tulejką gwintowaną, kształt K, Stal nierdzewna
  • d1: 25 mm
  • d4: M5
  • d7: 12 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 16 mm
  • t3: 9,5 mm
  • zakres temperatury pracy maks.: 110 °C
  • Waga: 7,4 g
Uchwyty gwiazdowe

Materiał

Tuleja

  • Stal nierdzewna A2

Uchwyt

  • Tworzywo termoplastyczne PF 31, czarny zgodny z RAL 9005
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24670.1225
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.