Śruby gwiaz­do­we podobny do DIN 6336, stal nierdzewna A4

EH 24741.

Te śruby gwiazdowe są produkowane zgodnie z DIN 6336, ale jest to wersja z krawędziami w których nie zbierają się zanieczyszczenia. Dzięki temu, te śruby gwiazdowe mogą być używany w obszarach gdzie aplikacja wymaga wyjątkowo higienicznych warunków. 

Wersja ze stali nierdzewnej A4 zapewnia maksymalną odporność na korozję.

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Śruba
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Śruba:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24741.0105
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Waga: 118 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
25 mm
Nr towaru:
24741.0110
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Waga: 115 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24741.0115
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Waga: 120 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24741.0120
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Waga: 124 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
Nr towaru:
24741.0125
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Waga: 229 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
25 mm
Nr towaru:
24741.0130
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Waga: 232 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24741.0135
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Waga: 234 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
45 mm
Nr towaru:
24741.0140
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Waga: 242 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
55 mm
Nr towaru:
24741.0145
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Waga: 252 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24741.0150
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Waga: 429 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
Nr towaru:
24741.0155
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Waga: 435 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24741.0160
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Waga: 442 g
show article view
Śruby gwiazdowe

Materiał

Uchwyt

  • Stal nierdzewna 1.4408, odlew precyzyjny, polerowany

Śruba

  • Stal nierdzewna A4
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24741. Śruby gwiazdowe – podobny do DIN 6336, stal nierdzewna A4
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.