24741.0115 - Śruby gwiazdowe
podobny do DIN 6336, stal nierdzewna A4

Te śruby gwiazdowe są produkowane zgodnie z DIN 6336, ale jest to wersja z krawędziami w których nie zbierają się zanieczyszczenia. Dzięki temu, te śruby gwiazdowe mogą być używany w obszarach gdzie aplikacja wymaga wyjątkowo higienicznych warunków. 

Wersja ze stali nierdzewnej A4 zapewnia maksymalną odporność na korozję.

Ten artykuł 24741.0115 - Śruby gwiazdowe podobny do DIN 6336, stal nierdzewna A4 / (d1: 40 mm, d2: M8, l: 30 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby gwiaz­do­we podobny do DIN 6336, stal nierdzewna A4 (EH 24741.)

Śruba
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Śruba:
Stal nierdzewna A4
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
Nr towaru:
24741.0115
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Waga: 120 g
Śruby gwiazdowe

Materiał

Uchwyt

  • Stal nierdzewna 1.4408, odlew precyzyjny, polerowany

Śruba

  • Stal nierdzewna A4
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24741.0115
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.