Te śruby gwiazdowe są produkowane zgodnie z DIN 6336, ale jest to wersja z krawędziami w których nie zbierają się zanieczyszczenia. Dzięki temu, te śruby gwiazdowe mogą być używany w obszarach gdzie aplikacja wymaga wyjątkowo higienicznych warunków.
Wersja ze stali nierdzewnej A4 zapewnia maksymalną odporność na korozję.
Ten artykuł 24741.0110 - Śruby gwiazdowe podobny do DIN 6336, stal nierdzewna A4 / (d1: 40 mm, d2: M8, l: 25 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby gwiazdowe podobny do DIN 6336, stal nierdzewna A4 (EH 24741.)
Uchwyt
Śruba
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers