Śruby gwiaz­do­we podobny do DIN 6336, stal nierdzewna

EH 24741.

Te śruby gwiazdowe są produkowane zgodnie z DIN 6336, ale jest to wersja z krawędziami w których nie zbierają się zanieczyszczenia. Dzięki temu, te śruby gwiazdowe mogą być używany w obszarach gdzie aplikacja wymaga wyjątkowo higienicznych warunków. 

Twój wybór zwrócił 12 trafień

Śruba
d1 [mm]
d2 [mm]
l ~ [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Śruba:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Nr towaru:
24741.0005
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Waga: 89 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Nr towaru:
24741.0010
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Waga: 87 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Nr towaru:
24741.0015
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Waga: 97 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Nr towaru:
24741.0020
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 12 mm
  • Waga: 93 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 20 mm
Nr towaru:
24741.0025
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Waga: 171 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 25 mm
Nr towaru:
24741.0030
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 25 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Waga: 172 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Nr towaru:
24741.0035
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Waga: 177 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
Nr towaru:
24741.0040
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Waga: 187 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 55 mm
Nr towaru:
24741.0045
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 55 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Waga: 194 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 30 mm
Nr towaru:
24741.0050
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Waga: 343 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 40 mm
Nr towaru:
24741.0055
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Waga: 338 g
show article view
Śruby gwiazdowe
Śruba:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M12
l ~ [mm]:
~ 50 mm
Nr towaru:
24741.0060
CAD
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 63 mm
  • d2: M12
  • l: ~ 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 19 mm
  • Waga: 329 g
show article view
Śruby gwiazdowe

Materiał

Uchwyt

  • Stal nierdzewna 1.4308, odlew precyzyjny, piaskowany na matowo

Śruba

  • Stal nierdzewna 1.4305
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 24741. Śruby gwiazdowe – podobny do DIN 6336, stal nierdzewna
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 27.06.2024.

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.