Te śruby gwiazdowe są produkowane zgodnie z DIN 6336, ale jest to wersja z krawędziami w których nie zbierają się zanieczyszczenia. Dzięki temu, te śruby gwiazdowe mogą być używany w obszarach gdzie aplikacja wymaga wyjątkowo higienicznych warunków.
Ten artykuł 24741.0055 - Śruby gwiazdowe podobny do DIN 6336, stal nierdzewna / (d1: 63 mm, d2: M12, l: ~ 40 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby gwiazdowe podobny do DIN 6336, stal nierdzewna (EH 24741.)
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels