24741.0040 - Śruby gwiazdowe
podobny do DIN 6336, stal nierdzewna

Te śruby gwiazdowe są produkowane zgodnie z DIN 6336, ale jest to wersja z krawędziami w których nie zbierają się zanieczyszczenia. Dzięki temu, te śruby gwiazdowe mogą być używany w obszarach gdzie aplikacja wymaga wyjątkowo higienicznych warunków. 

Ten artykuł 24741.0040 - Śruby gwiazdowe podobny do DIN 6336, stal nierdzewna / (d1: 50 mm, d2: M10, l: ~ 45 mm) jest wariantem grupy artykułów Śruby gwiaz­do­we podobny do DIN 6336, stal nierdzewna (EH 24741.)

Śruba
d1 [mm]
d2 [mm]
l - ~ [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Śruba:
Stal nierdzewna 1.4305
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l ~ [mm]:
~ 45 mm
Nr towaru:
24741.0040
Dokumenty
Śruby gwiazdowe
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: ~ 45 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: 15 mm
  • Waga: 187 g
Śruby gwiazdowe

Materiał

Uchwyt

  • Stal nierdzewna 1.4308, odlew precyzyjny, piaskowany na matowo

Śruba

  • Stal nierdzewna 1.4305
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24741.0040
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.