Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 14 trafień
Więcej szczegółów
srebrny
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 214 mm
Waga: 406 g
show article view
Więcej szczegółów
srebrny
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 264 mm
Waga: 437 g
show article view
Więcej szczegółów
srebrny
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 314 mm
Waga: 448 g
show article view
Więcej szczegółów
srebrny
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 364 mm
Waga: 493 g
show article view
Więcej szczegółów
srebrny
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 414 mm
Waga: 520 g
show article view
Więcej szczegółów
srebrny
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 514 mm
Waga: 556 g
show article view
Więcej szczegółów
srebrny
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 614 mm
Waga: 631 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 200 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 214 mm
Waga: 406 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 250 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 264 mm
Waga: 437 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 300 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 314 mm
Waga: 448 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 350 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 364 mm
Waga: 493 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 400 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 414 mm
Waga: 520 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 500 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 514 mm
Waga: 556 g
show article view
Więcej szczegółów
czarny
d1 : 28 mm
l1 ±0,25: 600 mm
a: 14 mm
b1 : 25 mm
b2 : 50 mm
b3 : 66 mm
d2 : 6,5 mm
h1 : 50 mm
h2 : 66 mm
h3 min.: 17 mm
l2 : 614 mm
Waga: 631 g
show article view
Materiał
Uchwyt
Aluminium, anodowane
Aluminium, powłoka z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne, matowe
Trzpień uchwytu
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy
Pokrywa
Tworzywo sztuczne, jasno-szary
Pokrycie
Tworzywo sztuczne, jasno-szary
Tworzywo sztuczne, czarny
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Montaż
Uchwyty można montować do elementu od przodu (od strony użytkowej) za pomocą śrub z łbem walcowym. Otwór jest zamknięty plastikową osłoną.
Karta katalogowa EH 24321. Uchwyty Rurowe – montaż czołowy
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.