24321.0120 - Uchwyty Rurowe
montaż czołowy

Uchwyty rurowe są stosowane na przykład w drzwiach maszyn.

Aluminiowe uchwyty rurowe charakteryzują się ergonomiczną i solidną konstrukcją oraz nowoczesnym designem. Ta wersja jest wyposażona w uchwyt kątowy.

Ten artykuł 24321.0120 - Uchwyty Rurowe montaż czołowy / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 400 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwy­ty Ru­ro­we montaż czołowy (EH 24321.)

Kolor
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Kolor:
srebrny
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Nr towaru:
24321.0120
Dokumenty
Uchwyty Rurowe
  • srebrny
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 66 mm
  • d2: 6,5 mm
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • h3 min.: 17 mm
  • l2: 414 mm
  • Waga: 520 g
Uchwyty Rurowe

Materiał

Uchwyt

  • Aluminium, anodowane

Trzpień uchwytu

  • Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy

Pokrywa

  • Tworzywo sztuczne, jasno-szary

Pokrycie

  • Tworzywo sztuczne, jasno-szary

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Montaż

Uchwyty można montować do elementu od przodu (od strony użytkowej) za pomocą śrub z łbem walcowym. Otwór jest zamknięty plastikową osłoną.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24321.0120
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.