Uchwyty rurowe są stosowane na przykład w drzwiach maszyn.
Aluminiowe uchwyty rurowe charakteryzują się ergonomiczną i solidną konstrukcją oraz nowoczesnym designem. Ta wersja jest wyposażona w uchwyt kątowy.
Ten artykuł 24321.0615 - Uchwyty Rurowe montaż czołowy / (d1: 28 mm, l1 ±0,25: 350 mm) jest wariantem grupy artykułów Uchwyty Rurowe montaż czołowy (EH 24321.)
Uchwyt
Trzpień uchwytu
Pokrywa
Pokrycie
Wersja specjalna na zapytanie.
Uchwyty można montować do elementu od przodu (od strony użytkowej) za pomocą śrub z łbem walcowym. Otwór jest zamknięty plastikową osłoną.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers