Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 12 trafień
Wersja:
z gładkim otworem
Więcej szczegółów
z gładkim otworem – rysunek 1, srebrny
l: 80 mm
d1 H7: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Uchwyt cylindryczny ∅: 16 mm
Waga: 119 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem
Więcej szczegółów
z gładkim otworem – rysunek 1, srebrny
l: 100 mm
d1 H7: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Uchwyt cylindryczny ∅: 18 mm
Waga: 174 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem
Więcej szczegółów
z gładkim otworem – rysunek 1, srebrny
l: 125 mm
d1 H7: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Uchwyt cylindryczny ∅: 24 mm
Waga: 246 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem
Więcej szczegółów
z gładkim otworem – rysunek 1, czarny
l: 80 mm
d1 H7: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Uchwyt cylindryczny ∅: 16 mm
Waga: 119 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem
Więcej szczegółów
z gładkim otworem – rysunek 1, czarny
l: 100 mm
d1 H7: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Uchwyt cylindryczny ∅: 18 mm
Waga: 174 g
show article view
Wersja:
z gładkim otworem
Więcej szczegółów
z gładkim otworem – rysunek 1, czarny
l: 125 mm
d1 H7: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Uchwyt cylindryczny ∅: 24 mm
Waga: 246 g
show article view
Wersja:
z otworem czworokątnym
Więcej szczegółów
z otworem czworokątnym – rysunek 2, srebrny
l: 80 mm
b H11: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Uchwyt cylindryczny ∅: 16 mm
Waga: 117 g
show article view
Wersja:
z otworem czworokątnym
Więcej szczegółów
z otworem czworokątnym – rysunek 2, srebrny
l: 100 mm
b H11: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Uchwyt cylindryczny ∅: 18 mm
Waga: 171 g
show article view
Wersja:
z otworem czworokątnym
Więcej szczegółów
z otworem czworokątnym – rysunek 2, srebrny
l: 125 mm
b H11: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Uchwyt cylindryczny ∅: 24 mm
Waga: 240 g
show article view
Wersja:
z otworem czworokątnym
Więcej szczegółów
z otworem czworokątnym – rysunek 2, czarny
l: 80 mm
b H11: 10 mm
d2 : 23 mm
d3 : 30 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : ~ 4 mm
h3 : 25,5 mm
h4 : 4,3 mm
h5 : 43 mm
d4 Uchwyt cylindryczny ∅: 16 mm
Waga: 117 g
show article view
Wersja:
z otworem czworokątnym
Więcej szczegółów
z otworem czworokątnym – rysunek 2, czarny
l: 100 mm
b H11: 12 mm
d2 : 26,7 mm
d3 : 35 mm
h1 : 23,5 mm
h2 : ~ 5,5 mm
h3 : 29,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 57,5 mm
d4 Uchwyt cylindryczny ∅: 18 mm
Waga: 171 g
show article view
Wersja:
z otworem czworokątnym
Więcej szczegółów
z otworem czworokątnym – rysunek 2, czarny
l: 125 mm
b H11: 14 mm
d2 : 28 mm
d3 : 37 mm
h1 : 30,5 mm
h2 : ~ 10,5 mm
h3 : 36,5 mm
h4 : 4,2 mm
h5 : 76,5 mm
d4 Uchwyt cylindryczny ∅: 24 mm
Waga: 240 g
show article view
Materiał
Część osi
Uchwyt
Tworzywo sztuczne, czarne, matowe
Korpus korby
Aluminium, powlekane tworzywem sztucznym, srebrny zgodny z to RAL 9006, strukturalny mat
Aluminium, powłoka z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne, matowe
Pokrycie
Tworzywo sztuczne, jasno-szary
Działanie
W pozycji roboczej uchwyt jest zablokowany. Aby ustawić uchwyt w pozycji
spoczynkowej, należy go wyciągnąć osiowo i obrócić.
Karta katalogowa EH 24331. Korby ręczne – ze składaną rączką, stal nierdzewna
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.