24331.0415 - Korby ręczne
ze składaną rączką, stal nierdzewna

Wer­sja
ry­su­nek
Kolor
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z gładkim otworem
ry­su­nek:
1
Kolor:
srebrny
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
Nr towaru:
24331.0415
Dokumenty
Korby ręczne
  • z gładkim otworem – rysunek 1, srebrny
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 Uchwyt cylindryczny ∅: 24 mm
  • Waga: 246 g
Korby ręczne

Materiał

Część osi

  • Stal nierdzewna 1.4305

Uchwyt

  • Tworzywo sztuczne, czarne, matowe

Korpus korby

  • Aluminium, powlekane tworzywem sztucznym, srebrny zgodny z to RAL 9006, strukturalny mat

Pokrycie

  • Tworzywo sztuczne, jasno-szary

Działanie

W pozycji roboczej uchwyt jest zablokowany. Aby ustawić uchwyt w pozycji

spoczynkowej, należy go wyciągnąć osiowo i obrócić.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24331.0415
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.