24331.0710 - Korby ręczne
ze składaną rączką, stal nierdzewna

Wer­sja
ry­su­nek
Kolor
l [mm]
d1 H7 [mm]
b - H11 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
z otworem czworokątnym
ry­su­nek:
2
Kolor:
czarny
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
12 mm
Nr towaru:
24331.0710
Dokumenty
Korby ręczne
  • z otworem czworokątnym – rysunek 2, czarny
  • l: 100 mm
  • b H11: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 Uchwyt cylindryczny ∅: 18 mm
  • Waga: 171 g
Korby ręczne

Materiał

Część osi

  • Stal nierdzewna 1.4305

Uchwyt

  • Tworzywo sztuczne, czarne, matowe

Korpus korby

  • Aluminium, powłoka z tworzywa sztucznego, zgodne z RAL 9005, czarne, matowe

Pokrycie

  • Tworzywo sztuczne, jasno-szary

Działanie

W pozycji roboczej uchwyt jest zablokowany. Aby ustawić uchwyt w pozycji

spoczynkowej, należy go wyciągnąć osiowo i obrócić.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 24331.0710
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
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.