Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 216 trafień
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, srebrny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Waga: 81 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, srebrny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Waga: 80 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, srebrny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Waga: 86 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, srebrny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Waga: 81 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, srebrny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Waga: 84 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, srebrny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Waga: 95 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, srebrny
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 2 mm
Waga: 128 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, srebrny
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 2 mm
Waga: 130 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, srebrny
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 2 mm
Waga: 134 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, srebrny
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 2 mm
Waga: 94 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, srebrny
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 2 mm
Waga: 100 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, srebrny
d1 : 18 mm
d2 : M10
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 8 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 2 mm
Waga: 148 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, czarny
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 16 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Waga: 40 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, czarny
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 20 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Waga: 38 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, czarny
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 25 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Waga: 38 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, czarny
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 32 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Waga: 40 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, czarny
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 40 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Waga: 41 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, czarny
d1 : 14 mm
d2 : M6
l1 : 50 mm
d3 : 10 mm
d4 : 4 mm
h1 : 24,5 mm
h2 : 4 mm
h3 : 3 mm
h4 : 35 mm
l2 : 45 mm
l3 : 1 mm
Waga: 45 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, czarny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 20 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Waga: 81 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, czarny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 25 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Waga: 80 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, czarny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 32 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Waga: 86 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, czarny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 40 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Waga: 81 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, czarny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 50 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Waga: 84 g
show article view
Wersja:
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego
Więcej szczegółów
ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego – rysunek 1, czarny
d1 : 18 mm
d2 : M8
l1 : 63 mm
d3 : 13,5 mm
d4 : 6 mm
h1 : 31 mm
h2 : 6,5 mm
h3 : 3 mm
h4 : 45 mm
l2 : 62 mm
l3 : 1 mm
Waga: 95 g
show article view
Materiał
Dźwignia
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, pomarańczowy zgodny z RAL 2004, matowy
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, srebrny, zgodny z RAL 9006, matowy
Odlew cynkowy, pokryty tworzywem sztucznym, czarny zgodny z RAL 9005, matowy
Części wewnętrzne
Stal oksydowana, jakość 5.8
Śruba
Stal oksydowana, jakość 5.8
Uwagi
Nasadka gwintowana może zostać wymieniona.
Referencje
Wersję z kulką (rysunek 3) można łączyć z dociskiem z tworzywa sztucznego (EH 22570.).
Działanie
Podniesienie dźwigni zwalnia zazębienie. Dźwignia ustawiana jest przez zazębienie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębienie następuje automatycznie.
Karta katalogowa EH 24410. Przestawne dźwignie zaciskowe – ze śrubą dociskową
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024
Zawiera substancje z Propozycja 65
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.