Regulowane dźwignie zaciskowe znajdują swoje zastosowanie gdy obszar użytkowania jest ograniczony lub wymagana jest określona pozycja dźwigni.
Ten artykuł 24410.0194 - Przestawne dźwignie zaciskowe ze śrubą dociskową / ze sworzniem dociskowym z tworzywa sztucznego (d1: 14 mm, d2: M6, l1: 50 mm) jest wariantem grupy artykułów Przestawne dźwignie zaciskowe ze śrubą dociskową (EH 24410.)
Dźwignia
Części wewnętrzne
Śruba
Nasadka gwintowana może zostać wymieniona.
Wersję z kulką (rysunek 3) można łączyć z dociskiem z tworzywa sztucznego (EH 22570.).
Podniesienie dźwigni zwalnia zazębienie. Dźwignia ustawiana jest przez zazębienie. Po zwolnieniu dźwigni jej zazębienie następuje automatycznie.
Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c
Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 27.06.2024.
Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers