Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 6 trafień
Średnica nominalna d1 [mm]:
6 mm
Więcej szczegółów
Złączki kulkowe – rysunek 1
Średnica nominalna d1 : 6 mm
l1 : 23 mm
l2 : 1 mm
d2 : 3,5 mm
d3 : 14 mm
d4 : 6,9 mm
l3 : 25,1 mm
l4 : 16,5 mm
l5 : 6,2 mm
l6 : 8,8 mm
l7 : 8,1 mm
Obciążalność maks.: 1,5 kN
zakres temperatury pracy min.: -50 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 9,8 g
show article view
Wersja:
tuleja, mocowanie w drewnie
Średnica nominalna d1 [mm]:
6,1 mm
Więcej szczegółów
tuleja, mocowanie w drewnie – rysunek 2
Średnica nominalna d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 9 mm
d2 : 8,15 mm
d3 : 3,1 mm
l3 : 7 mm
Otwór ustalający D1 : 8,3 mm
zakres temperatury pracy min.: -50 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 1,6 g
show article view
Wersja:
tuleja, montaż w tworzywie sztucznym
Średnica nominalna d1 [mm]:
6,1 mm
Więcej szczegółów
tuleja, montaż w tworzywie sztucznym – rysunek 3
Średnica nominalna d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 9 mm
d2 : 10 mm
d4 : 8,2 mm
l3 : 6,5 mm
Otwór ustalający D1
1) : 8,3 mm
l4 : 8,2 mm
SW: 4 mm
zakres temperatury pracy min.: -50 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 3,6 g
show article view
Wersja:
tuleja, montaż w drewnie, funkcja obrotu 360°
Średnica nominalna d1 [mm]:
6,1 mm
Więcej szczegółów
tuleja, montaż w drewnie, funkcja obrotu 360° – rysunek 4
Średnica nominalna d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 9 mm
d2 : 9,15 mm
d3 : 3,1 mm
l3 : 7 mm
Otwór ustalający D1 : 9,1 mm
zakres temperatury pracy min.: -50 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 2,4 g
show article view
Wersja:
Tuleja z uchwytem
Średnica nominalna d1 [mm]:
6,1 mm
Więcej szczegółów
Tuleja z uchwytem – rysunek 5
Średnica nominalna d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 14 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 14 mm
d4 : 3,5 mm
l3 : 7 mm
l4 : 6,8 mm
l5 : 23 mm
l6 : 16,5 mm
l7 : 24,1 mm
l8 : 8,5 mm
Obciążalność maks.: 1,5 kN
zakres temperatury pracy min.: -50 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 13 g
show article view
Wersja:
Tuleja z uchwytem, funkcja obrotu 360°
Średnica nominalna d1 [mm]:
6,1 mm
Więcej szczegółów
Tuleja z uchwytem, funkcja obrotu 360° – rysunek 6
Średnica nominalna d1 : 6,1 mm
l1 : 1 mm
l2 : 14 mm
d2 : 8,4 mm
d3 : 14 mm
d4 : 3,5 mm
l3 : 7 mm
l4 : 6,8 mm
l5 : 23 mm
l6 : 16,5 mm
l7 : 24,1 mm
l8 : 8,5 mm
Obciążalność maks.: 1,5 kN
zakres temperatury pracy min.: -50 °C
zakres temperatury pracy maks.: 150 °C
Waga: 10 g
show article view
Materiał
Część sworznia
Uchwyt
Kulka
Sprężyna
Gniazda krętlików
Uwagi
Wersja specjalna na zapytanie.
Montaż
Montaż w drewnie (rysunek 2 i rysunek 4)
Wykonaj gniazdo i otwór pilotażowy na śrubę zabezpieczającą wg specyfikacji
Opcjonalnie zalecane jest użycie środka adhezyjnego w celu oczyszczenia i zabezpieczenia
Wciśnij tuleję ustalającą
Zabezpiecz tuleję śrubą
Wykonaj gniazdo zgodnie ze specyfikacją
Opcjonalnie zalecane jest użycie środka adhezyjnego w celu oczyszczenia i zabezpieczenia
Wkręć tuleję ustalającą
Uwaga: Średnica wiercenia (D2 ) otworu pilotażowego na śrubę zabezpieczającą zależy od rozmiaru zastosowanej śruby.
Uwaga: Średnica otworu musi być dobrana do twardości tworzywa sztucznego
Działanie
Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku.
Karta katalogowa EH 22330. Złączki kulkowe – samoblokujące, z uchwytem, zwarta konstrukcja
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.